• 寻找代理商

在线工具

产品规格 确定用于您特定项目的接头类型
CAD 下载 下载特定接头的 CAD 图纸,以直接用于您的设计软件
    产品目录 技术参数表 使用我们的产品目录,查看完整的产品列表
    产品目录 技术参数表

    材料选择

    流经连接器的介质种类会影响连接器的强度、外观、颜色和性能。以下是有关不同种类材料的一些指导性意见:

    热塑性材料

    • ABS: 经济的、医疗级的热塑性材料,能够耐受伽玛射线和电子射线的消毒,是医疗装置中的常用材料。ABS 属于非晶无定形材料,具有良好的物理性能和很强的耐化学腐蚀性。
    • 聚甲醛: 坚固、重量轻并且经济性很好的材料,广泛使用于各类化学和机械部件。聚甲醛强度高、在很宽的温度范围内刚性好、耐磨损、高韧性并且可以重复使用。
    • 聚酰胺 (尼龙): 具有非常好的耐磨性,在温度升高时仍具有良好的机械性能, 低气体渗透性和良好的抗化学腐蚀性。
    • PEEK聚醚醚酮: 耐高温、具备优异的抗化学腐蚀性和耐疲劳强度的工程热塑性塑料,呈现优异的机械性能和导电性。
    • 聚碳酸酯: 具有一定的抗化学腐蚀性、能耐受消毒。常用于医疗装置,具备良好的抗冲击性和优异的尺寸稳定性,由于材质透明,同时具备很好的光学性能。
    • 聚乙烯: 成本低,能耐受化学腐蚀的热塑性材料, 不透明,合理的耐温性。
    • 聚丙烯: 优异的通用性材料,对各种化学品包括溶剂等有很强的抗腐蚀性。通常而言,聚丙烯对环境应力所造成的裂纹有一定的抵御能力,所以通常可以暴露在苛刻的环境中。
    • 聚砜: 具有高强度和良好抗化学腐蚀性的硬质材料,和其他热塑料材料相比,能进行反复消毒。具备高水解稳定性,使得聚砜常用于需要高压蒸煮消毒和蒸汽消毒的医疗行业
    • PPS 聚苯硫醚: 作为一种先进的工程塑料,PPS 具有范围很广的抗化学腐蚀性。

    含氟聚合物

    • PTFE聚四氟乙烯: 除一些液态金属、氢氧化钠、氟和一些氟化物,能耐受几乎所有其他的化学品和溶剂的腐蚀。PTFE 具有优异的抗化学腐蚀性和高温稳定性。
    • PVDF聚偏二氟乙烯: 物理性能和化学性能均衡,坚固的热塑性材料,在各类应用中都表现出高性能,良好的机械强度和韧性,并且具有很宽的温度适用范围。

    合金

    • 铝: 重量轻,可通过表面硬质阳极氧化处理提高使用耐久性。无毒、无磁性、无火花产生,并且具备高强度重量比。
    • 镀铬黄铜: 坚固的金属材料,外形美观,优异的耐压性和耐高温性。
    • Die-cast Zinc压铸锌: 耐用,重量轻(密度比黄铜低 20%),能够承受高压和高温。
    • Stainless Steel不锈钢: 提供优良的防锈性能, 常用于连接器的部件如阀弹簧。

    如何选择合适的连接器


    Back to Top