Medical Design Technology发表了一篇名为“连接选择:确定流体连接选项”的文章, 讨论了普通接头、鲁尔接头和快速插拔接头的不同选择, 并建议那种接头最适合特定的应用。 MD&DI发表了一篇名为“揭发医用导管的误连接”的文章,专门谈医疗的误连接事故以及市场因应的变化。
为了帮助防止严重的医疗误连接,并给设计工程师不同的连接器选择,CPC提供了各种各样的小口径连接器。这些连接器设计予内径(ID)1/16″ 到3/16″的管道使用。
小口径连接器
SMC系列为旋转连接的接头,是鲁尔接头的一个更安全、可靠的替换方案。该系列产品还允许管道在连接时进行自由旋转,可防止管道扭结,同时防止意外断开。SMC系列提供了一个可靠的和更安全的连接方法,分别有聚甲醛、聚丙烯和聚碳酸酯等材质可选。SMC系列有各种不同的结构,使到不能被错接到鲁尔接头。
对于一些应用,鲁尔接头 仍然是小口径连接器的理想选择。CPC的鲁尔接头适用于低流量应用,通常小于1/4" , 配有无分线软管倒钩, 符合ISO 594-1和594-2 标准制造。