• 寻找代理商

在线工具

产品规格 确定用于您特定项目的接头类型
CAD 下载 下载特定接头的 CAD 图纸,以直接用于您的设计软件
    产品目录 技术参数表 使用我们的产品目录,查看完整的产品列表
    产品目录 技术参数表

    AseptiQuik STC

    See AseptiQuik STC Products

    AseptiQuik® STC 接头集成了 AseptiQuik® 无菌接头和 Steam-Thru® II SIP 接头,为不锈钢和一次性系统之间的连接提供了灵活性。AseptiQuik STC II接头将 AseptiQuik G , AseptiQuik S或 AseptiQuik C 无菌接头与 Steam-Thru II 接头组合,可通过卫生端头直接安装到不锈钢工艺设备。使用 AseptiQuik G 或者 AseptiQuik S无菌接头的 AseptiQuik STC II 接头提供不分公母设计,简化了无菌接头端的系统集成。使用 AseptiQuik C 无菌接头的 AseptiQuik STC 接头使系统设计人员能够在无菌连接过程中加入母-公连接设计。

    通过卫生卡盘将两个接头合并成一个单元,使AseptiQuik 无菌连接能够通过 SIP 在不锈钢设备上进行蒸汽灭菌。完成 SIP 循环后,可连接各种一次性系统。SIP 过程可以提前完成,以便快速、方便地无菌连接到 AseptiQuik 部分,而不必等待 30-60 分钟的 SIP 时间。

    产品资源和下载

    特点优点
    AseptiQuik 设计直观的三步骤连接过程,降低因操作失误所导致的风险
    不分公母设计通过 AseptiQuik G 接头之间的通用 连接,方便集成一次性系统
    创新型三端口蒸汽设计实现真正的 SIP 蒸汽穿透灭菌程序, 避免“死角”
    结构坚固无需另外的硬件便可保证可靠性能和可重复性
    获得专利的蒸汽阀设计允许无菌连接和断开不锈钢设备, 提供高流速
    两个接头之间的卫生接口

    比使用扎带更安全

    便于购买可以通过多个供应链伙伴购买

    规格和 CV 值

    操作条件 (流体传输):

    蒸汽位
    温度: 4°C to 40°C
    压力: 最高 35 psi, 2.4 bar (Steam-Thru II)
    流体位
    温度: 4°C to 40°C
    压力: 真空至 20 psi, 1.4 bar

    灭菌

    整体连接组件 (Choose 1)
    伽玛射线: 达 50 kGy 辐射
    高压灭菌: 最高 129°C,60 分钟
    SIP 过程
    Steam-Thru II: 最高 135°C (最高 ~ 31 psi) 60 分钟
    *注意:蒸汽压力是根据样本中的蒸汽表中的信息估算

    端头尺寸

    尺寸: ¾” 和 1 ½” 卫生型

    材料

    接头主体: AseptiQuik -聚碳酸酯 (白色),USP 六级认证
    Steam-Thru II -聚砜(淡琥珀色), USP 六级认证
    密封件: 硅胶(透明),铂金硫化,USP 六级认证
    拉片: 聚碳酸酯 (蓝色, 标准型), USP 六级认证
    聚碳酸酯(白色,高温型),USP 六级认证,
    帽: 聚丙烯(透明),USP 六级认证
    膜: 聚乙烯(标准型),USP 六级认证,
    疏水聚醚砜(高温型),USP 六级认证
    卡箍: 尼龙 66(白色), USP 六级认证
    可移除夹套: 聚碳酸酯

    Cv值

    Cv ~ 0.19 (2.74) max
    Cv ~ 0.08 (1.15) max
    Cv值是以每分钟加仑及 psi显示,至于括号中则显示每分钟公升及巴
    警告:压力、温度、化学品和工作环境可影响接头的性能。测试Colder产品是否适宜应用条件属于客户责任

    Products

    Filters

    Back to Top