• 寻找代理商

在线工具

产品规格 确定用于您特定项目的接头类型
CAD 下载 下载特定接头的 CAD 图纸,以直接用于您的设计软件
    产品目录 技术参数表 使用我们的产品目录,查看完整的产品列表
    产品目录 技术参数表

    AseptiQuik G DC

    See AseptiQuik G DC Products

    AseptiQuik® G DC 是首款一体化、不分公母、一次性连接产品,可实现无菌连接和无菌断开。使用 AseptiQuik G DC 接头, 即使在非无菌的环境中, 制药企业也可以实现快速、简单的无菌连接和断开。

    AseptiQuik G DC 接头直观的 “翻转—咔嗒—拉拔” 设计确保用户方便传输介质,降低因操作失误所导致的风险。传输完成后,简单的两步断开可防止外部生物体进入管路通道,保持介质的无菌性。

    这款接头内置自动截止阀,能在各种极端条件下实现可靠性能,无需使用额外的卡箍、夹具或封管机/密封器。

    产品资源和下载

    特点 优势
    不分公母 对接的两个接头使用同一个型号,方便简化一次性 系统的物料管理
    翻转—咔嗒—拉拔 直观的三步骤连接过程,降低因操作失误所导致的 风险
    简单的两步式断开 通过断开连接来保持系统两侧的系统无菌性
    薄膜拉片 确保同时、安全去除两个膜片
    自动截止阀 无需在断开连接后使用管路夹或管密封器
    保护性指锁按钮盖 避免意外断开
    合金 C-276 内部流动路径弹簧

    实现更广泛的应用兼容性

    规格和 CV 值

    操作条件(流体输送)

    压力: 最大 60 psi,4.1 bar, 最大 75 psi,5.1 bar,48 小时
    工作温度: 1°C 至 40°C
    典型流量: Cv 值范围:0.8 至 1.90,用于 AseptiQuik G DC 软管倒钩端头

    材料

    主体部分: 聚碳酸酯(白色), USP 六级认证, ADCF
    指锁按钮: 聚碳酸酯(蓝色), USP 六级认证, ADCF
    拉片/帽: 聚碳酸酯(蓝色), USP 六级认证, ADCF
    密封圈: 硅胶(透明),铂金硫化, USP 六级认证, ADCF
    薄膜: 聚乙烯
    弹簧: 合金 C-276

    灭菌

    伽玛灭菌: 达 50 kGy 辐射

    其他

    端头尺寸: 1/4"、3/8" 和 1/2" 软管倒钩 (6.4mm、9.5mm 和 12.7mm)

    Cv值

    Cv 值范围: 0.8-1.90
    Cv 值代表在室温下 1 PSI 压降时水的近似预期流速(以加仑/分钟计)。流量通常受到最小直径的限制,在某些情况下,最小直径是端头直径,而非公称流道。
    警告:压力、温度、化学品和工作环境可影响接头的性能。测试 CPC 产品是否适宜其应用环境属于客户责任。

    验证报告

    CPC 使用您在此处提供的信息来对您的请求作出响应。我们还会使用这些信息来编制未来有关我们产品和公司新闻的通信内容。 您可以随时选择完善您的偏好或取消订阅(“退出”)。

    可提取物报告

    CPC 使用您在此处提供的信息来对您的请求作出响应。我们还会使用这些信息来编制未来有关我们产品和公司新闻的通信内容。 您可以随时选择完善您的偏好或取消订阅(“退出”)。

    Products

    Filters

    Back to Top