• 寻找代理商

在线工具

产品规格 确定用于您特定项目的接头类型
CAD 下载 下载特定接头的 CAD 图纸,以直接用于您的设计软件
    产品目录 技术参数表 使用我们的产品目录,查看完整的产品列表
    产品目录 技术参数表

    HFC Disconnect

    See HFC Disconnect Products

    HFC无箘断开器系列支持一次性生物制药以及细胞和基因疗法生产系统的无菌连接。 只需轻松按下连接器拇指指锁,即可在断开连接过程中,保持系统两端在无菌状态。 在配储液罐,一次性生物反应器,传输管路,层析设备,过滤器,取样和冻存应用上,HFC 无菌断开器都是最理想的断开方式。 套装的HFC无菌断开器包含一个保护性的指锁盖,以避免意外断开。 每个HFC无菌断开器都标有激光蚀刻的型号和批号, 以实现完全的批次可追溯性。

    产品资源和下载

    特点优点
    直观的一步式断开过程减少操作员错误并简化标准操作程序的创建和培训
    易于连接无需其他设备即可进行无菌断开
    咔嗒声通过声音确认安全连接
    保护拇指闩锁盖杜绝意外断开
    激光蚀刻型号和批号完全可追溯到原材料来源
    合金C-276内部流路弹簧实现更广泛的应用程序兼容性

    规格和 CV 值

    操作条件 (流体传输)

    压力: 真空至 75 psi,5.17 bar
    温度: 1° C 至 40°C

    材质

    主要部件: 聚砜(淡琥珀色),USP 六级认证,ADCF
    O型圈: 硅胶(透明),铂金硫化,USP 六级认证,ADCF
    流体通道弹簧: 合金 C-276

    灭菌

    伽玛辐射: 最大 50 kGy 辐射,灭菌时接头可处于连接或断开状态。
    高压蒸汽灭菌器: 最高 132°C, 60 分钟,最多一个循环

    Cv值

    HFC 无箘断开器 1/4" Cv Value 0.77
    HFC 无箘断开器 3/8" Cv Value 1.1
    HFC无箘断开器 1/2" Cv Value 1.9
    Cv值是以每分钟加仑及 psi显示,至于括号中则显示每分钟公升及巴
    警告:压力、温度、化学和操作环境会影响连接性能. 在自己作业环境下测试CPC产品的适宜性是客户 的责任本图表旨在使您对各个系列产品的性能进行总体了解。 各图的阴影区表示各系列产品的工作范围即上下限范 围。因此,根据您所选接头的精确配置,可以合理预期 各项数值在阴影区的位置。

    验证报告

    CPC 使用您在此处提供的信息来对您的请求作出响应。我们还会使用这些信息来编制未来有关我们产品和公司新闻的通信内容。 您可以随时选择完善您的偏好或取消订阅(“退出”)。

    Products

    Filters

    Back to Top