• 寻找代理商

在线工具

产品规格 确定用于您特定项目的接头类型
CAD 下载 下载特定接头的 CAD 图纸,以直接用于您的设计软件
    产品目录 技术参数表 使用我们的产品目录,查看完整的产品列表
    产品目录 技术参数表

    NS4 系列

    See NS4 系列 Products

    NS4系列接头的特点是尺寸精巧的无泄漏阀门设计且价格合理。如果仅几滴泄漏就会引发安全、介质成本或环境法规问题的话,请使用NS4。这种新颖的接头重量轻、抗化学性能好,便于使用。此无泄漏设计有效消除了泄漏,最大程度地减少停机时间,提高操作的安全性。

    产品资源和下载

    特点 优点
    无泄漏设计

    有压断开时不泄漏

    颜色编码 可立即视觉区分医疗管线
    玻璃填充聚丙烯 耐用并与许多化学品兼容

    规格和 CV 值

    操作条件 (流体传输)

    压力: 真空至 120 psi,8.3 bar
    温度: 32°F至160°F(0°C至71°C)

    材质

    主要元件和阀: 玻璃纤维填充聚丙烯 ,TPV﹡热塑性硫化胶
    ABS 带TPE* 热塑性硫化胶
    指锁: 玻璃纤维填充聚丙烯
    ABS
    阀簧: 316不锈钢
    外簧: 316不锈钢
    O型圈: EPDM

    其他

    颜色: 聚丙烯: 标配为灰色,深灰色环氧树脂过模; 可提供灰色带红色或蓝色环氧树脂过模†
    ABS:白色带青色环氧树脂过模
    管道尺寸: 1/8"至3/8" ID,3.2mm至9.5mm ID
    润滑剂: Krytox® PFPE (惰性)
    泄漏: <0.10 cc(所有额定压力下每次断开)
    杂质: 0.26 cc 每次连接

    IdentiQuik Specifications

    RF Communication Range: Approximately 1”
    Interface: RS232 & USB
    Operating Voltage: RS-232: 8-24V
    USB: 5V
    Power Consumption: 1.2W maximum
    RFID Tag: ISO 15693, 13.56MHz, 112 bytes programmable
    Temperature: 32oF to 150oF (0oC to 65oC)

    Cv值

    Cv ~ 0.6 (8.65) 最大
    Cv值是以每分钟加仑及 psi显示,至于括号中则显示每分钟公升及巴
    *环氧树脂过模是一种TPV(热塑性硫化胶)。这种 TPV是聚丙烯热逆和全EPDM硫化橡胶的合成品。该 材料具有典型防水,防酸和防碱性。 TPE是添加物 和異量分子聚合物经特別處理后的合成品。该材料与 ABS基質形成持久的黏合,同时具有柔软的手感。 †标准产品为黑色另有颜色选择(有最低订量及附加费 用)详情请与CPC联系。
    警告:压力、温度、化学品和工作环境可影响接头的性能。测试 CPC 产品是否适宜其应用环境属于客户责任。

    Products

    Filters

    NS4D17002

    NS4D17002

    1/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body

    NS4D17004

    NS4D17004

    1/4 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body

    NS4D17006

    NS4D17006

    3/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body

    INS4DT2200400

    INS4DT2200400

    1/4 Hose Barb Valved In-Line IdentiQuik Coupling Insert with RFID

    INS4DT2200600

    INS4DT2200600

    3/8 Hose Barb Valved In-Line IdentiQuik Coupling Insert with RFID

    NS4D20004

    NS4D20004

    1/4 PTF Valved In-Line Coupling Insert

    NS4D20006

    NS4D20006

    3/8 PTF Valved In-Line Coupling Insert

    NS4D22002

    NS4D22002

    1/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Insert

    NS4D22004

    NS4D22004

    1/4 Hose Barb Valved In-Line Coupling Insert

    NS4D22006

    NS4D22006

    3/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Insert

    NS4D23004

    NS4D23004

    1/4 Hose Barb Valved Elbow Coupling Insert

    NS4D23006

    NS4D23006

    3/8 Hose Barb Valved Elbow Coupling Insert

    NS4D40004

    NS4D40004

    1/4 PTF Valved Panel Mount Coupling Insert

    NS4D40006

    NS4D40006

    3/8 PTF Valved Panel Mount Coupling Insert

    NS4D42002

    NS4D42002

    1/8 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Insert

    NS4D42004

    NS4D42004

    1/4 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Insert

    NS4D42006

    NS4D42006

    3/8 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Insert

    NS4D43004

    NS4D43004

    1/4 Hose Barb Valved Panel Mount Elbow Coupling Insert

    NS4D43006

    NS4D43006

    3/8 Hose Barb Valved Panel Mount Elbow Coupling Insert

    INS4DR1700201

    INS4DR1700201

    1/8 Hose Barb Valved In-Line IdentiQuik Coupling Reader with RFID, USB

    INS4DR1700400

    INS4DR1700400

    1/4 Hose Barb Valved In-Line IdentiQuik Coupling Reader with RFID, RS-232

    INS4DR1700401

    INS4DR1700401

    1/4 Hose Barb Valved In-Line IdentiQuik Coupling Reader with RFID, USB

    INS4DR1700600

    INS4DR1700600

    3/8 Hose Barb Valved In-Line IdentiQuik Coupling Reader with RFID, RS-232

    INS4DR1700601

    INS4DR1700601

    3/8 Hose Barb Valved In-Line IdentiQuik Coupling Reader with RFID, USB

    1879800

    1879800

    Gasket, Panel Mount, for Coupling Insert (NS4)

    Back to Top