• 寻找代理商

在线工具

产品规格 确定用于您特定项目的接头类型
CAD 下载 下载特定接头的 CAD 图纸,以直接用于您的设计软件
    产品目录 技术参数表 使用我们的产品目录,查看完整的产品列表
    产品目录 技术参数表

    SMC Polycarbonate 聚碳酸酯系列

    See SMC Polycarbonate 聚碳酸酯系列 Products

    SMC聚碳酸酯系列是旋接式接头,为鲁尔式连接器提供可靠的替代产品。这种接头在进行管道连接时还可以自由旋转,该重要特点既可防止管道扭结,也可防止使用过程中的意外断开。 

    产品资源和下载

    特点 优点
    旋接式 防止意外断开
    接头可随意旋转 消除了管道扭结的可能

    安全,防止误连接

    不可与鲁尔接头通用

    规格和 CV 值

    操作条件 (流体传输)

    压力: 真空至 to 100 psi, 6.9 bar
    温度: -40°C to 121°C

    材质

    主要元件: Polycarbonate, USP Class VI, ADCF 聚碳酸酯,USP六等级,ADCF
    指锁: 聚碳酸酯,USP六等级,ADCF
    O 型圈: 丁晴橡胶, USP五等级,ADCF

    其他

    颜色(主体): 浅紫色
    管道尺寸: 1/16" 至1/8"ID,1.6mm 至3.2mm ID

    Cv值

    Cv ~ 0.19 (2.74) max
    Cv ~ 0.08 (1.15) max
    Cv值是以每分钟加仑及 psi显示,至于括号中则显示每分钟公升及巴
    *注:管内径1/16 寸的管道,最大管外径为0.15寸
    警告:压力、温度、化学品和工作环境可影响接头的性能。测试 CPC 产品是否适宜其应用环境属于客户责任。

    Products

    Filters

    SMF0191

    SMF0191

    1/16 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body

    SMF0291

    SMF0291

    1/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body

    SMM0191

    SMM0191

    1/16 Hose Barb Non-Valved Coupling Insert

    SMM0291

    SMM0291

    1/8 Hose Barb Non-Valved Coupling Insert

    SMC0191

    SMC0191

    1/16 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Set

    SMC0291

    SMC0291

    1/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Set

    Back to Top