• 寻找代理商

在线工具

产品规格 确定用于您特定项目的接头类型
CAD 下载 下载特定接头的 CAD 图纸,以直接用于您的设计软件
    产品目录 技术参数表 使用我们的产品目录,查看完整的产品列表
    产品目录 技术参数表

    HFC35 NSF 系列

    See HFC35 NSF 系列 Products

    HFC35 系列聚砜接头可以耐受许多条件非常苛刻的应用,特点是物理
    强度好,耐化学性和高温高压灭菌能力强。  (用于冲洗管道和软管管线) 接头采用人体工程学设计,具有一个大的有罩指锁,易于抓握且便于操作。高效的阀门设计使阀门具有较高的流量,泄漏量极低。

    HFC35 NSF 系列点击这里 NSF/ANSI Standards.

    产品资源和下载

    特点 优势
    聚砜材质 (HFC35) 物理强度高,高温高压灭菌能力
    防紫外线聚砜材质 (HFC57) 物理强度高,防紫外线
    高效阀门 结构紧凑,流量大,泄漏量少
    人体工学设计 易于抓握,便于操作
    可兼容 可与 HFC12 接头配用

    规格和 CV 值

    操作条件 (流体传输)

    规格 压力: 真空至125 psi, 8.6 bar
    温度: -40°F–280°F (-40°C–138°C)

    材料:

    主要元件和阀: HFC35–聚砜
    HFC57–抗紫外线聚砜
    指锁: HFC35–聚砜
    HFC57–抗紫外线聚砜
    阀簧: 316不锈钢
    外簧: 316不锈钢
    O型圈: 三元乙丙橡胶
    面板安装垫片: 三元乙丙橡胶
    内GHT垫片: FDA三元乙丙橡胶

    其他

    颜色: HCF35–天然白,深灰色锁
    HCF57–黑色,黑色锁
    管道尺寸: 3/8"–3/4" ID, 9.5mm至19.0mm ID

    Cv值

    Cv ~ 0.19 (2.74) max
    Cv ~ 0.08 (1.15) max
    Cv值是以每分钟加仑及 psi显示,至于括号中则显示每分钟公升及巴
    警告:压力、温度、化学品和工作环境可影响接头的性能。测试 CPC 产品是否适宜其应用环境属于客户责任。 使用右页图表作为指导。

    Products

    Filters

    80100

    80100

    3/8 NPT Valved Coupling Body (HFCD10635 NSF)

    80200

    80200

    1/2 NPT Valved Coupling Body (HFCD10835 NSF)

    80300

    80300

    3/8 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Body (HFCD16635 NSF)

    80400

    80400

    1/2 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Body (HFCD16835 NSF)

    80700

    80700

    1/2 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body (HFCD17835 NSF)

    83200

    83200

    1/2 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body (HFC17835 NSF)

    83500

    83500

    3/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body (HFC17635 NSF)

    85600

    85600

    3/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body (HFCD17635 NSF)

    86100

    86100

    3/4 GHT Non-Valved Coupling Body (HFC191235GHT NSF)

    86300

    86300

    3/8 NPT Non-Valved Coupling Body (HFC10635 NSF)

    80900

    80900

    3/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Insert (HFCD22635 NSF)

    81000

    81000

    1/2 Hose Barb Valved In-Line Coupling Insert (HFCD22835 NSF)

    81400

    81400

    3/8 NPT Valved Coupling Insert (HFCD24635 NSF)

    81500

    81500

    1/2 NPT Valved Coupling Insert (HFCD24835 NSF)

    82600

    82600

    3/4 GHT Non-Valved Coupling Insert (HFC261235GHT NSF)

    83100

    83100

    1/2 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Insert (HFC22835 NSF)

    89100

    89100

    3/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Insert (HFC22635 NSF)

    Back to Top