• 寻找代理商

在线工具

产品规格 确定用于您特定项目的接头类型
CAD 下载 下载特定接头的 CAD 图纸,以直接用于您的设计软件
    产品目录 技术参数表 使用我们的产品目录,查看完整的产品列表
    产品目录 技术参数表

    LC NSF 系列

    See LC NSF 系列 Products

    CPC 的 LC 系列镀铬黄铜接头结构坚固,可耐用于最苛刻的应用环境。作为高温高压环境中的理想选择,LC 系列接头可快速方便地进行单手断开水和饮料管线。 
    接断操作。

    该系列接头产品可提供多种配置和端头的灵活选择,且与 PLC 聚甲醛及PLC12 聚丙烯系列接头均可配用。

    特点 优势

    铜材

    结构持久耐用,可耐受高压和高温

    镀铬 美观
    耐高温能力 该型号产品额定温度可达204°C

    可兼容

    LC 可与 PLC 系列接头配用

    规格和 CV 值

    工作条件(流体传输)

    压力: 真空至 250 psi, 17.3 bar
    温度:  -40°C to 82°C 

    材料

    主要元件和阀: 镀铬黄铜
    指锁: 不锈钢
    阀: 聚甲醛
    阀簧: 316 不锈钢
    外簧和销: 不锈钢
    O型圈: Buna-N丁腈橡胶
    涂层:

    其他

    管道尺寸: 1/4" to 3/8"〞内径,  6.4mm to 9.5mm〞内径

    Cv值

    Cv ~ 1.40 (20.17) max
    Cv ~ 0.82 (11.82) max
    Cv ~ 0.51 (7.35) max
    Cv值是以每分钟加仑及 psi显示,至于括号中则显示每分钟公升及巴
    警告:压力、温度、化学品和工作环境可影响接头的性能。测试CPC产品是否适宜应用条件属于客户责任。

    Products

    Filters

    70200

    70200

    1/4 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Body (LC16004 NSF)

    70300

    70300

    1/4 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Body (LCD16004 NSF)

    70800

    70800

    1/4 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body (LCD17004 NSF)

    71200

    71200

    1/4 NPT Non-Valved Coupling Body (LC10004 NSF)

    74600

    74600

    1/4 NPT Valved Coupling Body (LCD10004 NSF)

    74800

    74800

    1/4 BSPT Valved Coupling Body (LCD10004BSPT NSF)

    74900

    74900

    3/8 NPT Non-Valved Coupling Body (LC10006 NSF)

    75000

    75000

    3/8 NPT Valved Coupling Body (LCD10006 NSF)

    75400

    75400

    1/4 PTF Valved Panel Mount Coupling Body (LCD12004 NSF)

    75600

    75600

    3/8 PTF Valved Panel Mount Coupling Body (LCD12006 NSF)

    75700

    75700

    3/8 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Body (LC16006 NSF)

    75800

    75800

    3/8 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Body (LCD16006 NSF)

    76200

    76200

    3/8 PTF Valved In-Line Coupling Body (LCD13006 NSF)

    76300

    76300

    1/4 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body (LC17004 NSF)

    76400

    76400

    3/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body (LC17006 NSF)

    76500

    76500

    3/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body (LCD17006 NSF)

    70100

    70100

    1/4 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Insert (LC22004 NSF)

    70400

    70400

    1/4 Hose Barb Valved Elbow Coupling Insert (LCD23004 NSF)

    70500

    70500

    1/4 Hose Barb Valved In-Line Coupling Insert (LCD22004 NSF)

    70900

    70900

    3/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Insert (LCD22006 NSF)

    71300

    71300

    3/8 Hose Barb Valved Elbow Coupling Insert (LCD23006 NSF)

    71400

    71400

    1/4 NPT Non-Valved Coupling Insert (LC24004 NSF)

    71500

    71500

    1/4 NPT Valved Coupling Insert (LCD24004 NSF)

    71700

    71700

    1/4 NPT Valved Coupling Insert (LCD26004 NSF)

    72200

    72200

    3/8 NPT Non-Valved Coupling Insert (LC24006 NSF)

    72300

    72300

    3/8 NPT Valved Coupling Insert (LCD24006 NSF)

    72900

    72900

    1/4 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Insert (LC42004 NSF)

    73000

    73000

    1/4 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Insert (LCD42004 NSF)

    73200

    73200

    3/8 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Insert (LCD42006 NSF)

    73400

    73400

    1/4 PTF Valved Coupling Insert (LCD20004 NSF)

    73600

    73600

    3/8 PTF Valved In-Line Coupling Insert (LCD20006 NSF)

    73800

    73800

    5/16 Hose Barb Valved In-Line Coupling Insert (LCD22005 NSF)

    73900

    73900

    3/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Insert (LC22006 NSF)

    74400

    74400

    1/4 Hose Barb Non-Valved Elbow Coupling Insert (LC23004 NSF)

    Back to Top