操作条件 (流体传输) 压力: 真空至 35 psi,2.41 bar 温度: -40ºF到300ºF(-40ºC到149ºC) 材质 主要部件: 聚砜树脂(淡琥珀色),USP等级VI ADCF O型圈: 硅树脂(透明),铂金固化,USP VI 等 级认证, ADCF 灭菌 伽玛辐射: 最大达50k Gy 伽玛辐射 高压蒸汽灭菌器: 最高达270ºF(132ºC)60 分钟,最多25次重复,仅限断开时灭菌 其他 管道尺寸: 3/4"内径,19.1mm内径 Cv值 Cv ~ 20.9 (301.14) 最大 Cv值是以每分钟加仑及 psi显示,至于括号中则显示每分钟公升及巴
警告:压力、温度、化学和操作环境会影响连接性能. 在自己作业环境下测试CPC产品的适宜性是客户 的责任本图表旨在使您对各个系列产品的性能进行总体了解。 各图的阴影区表示各系列产品的工作范围即上下限范 围。因此,根据您所选接头的精确配置,可以合理预期 各项数值在阴影区的位置。