• 寻找代理商

在线工具

产品规格 确定用于您特定项目的接头类型
CAD 下载 下载特定接头的 CAD 图纸,以直接用于您的设计软件
    产品目录 技术参数表 使用我们的产品目录,查看完整的产品列表
    产品目录 技术参数表

    PLC NSF 系列

    See PLC NSF 系列 Products

    1/4" 流量 PLC 系列接头在全世界的应用成千上万,可提供最广泛的尺寸和配置选择。PLC 接头是用聚甲醛热塑注模而成,可耐受最温和的化学溶液。PLC 系列接头单手连接/断开以及整体端头的特点使之成为便于使用和生产的首选产品。

    这些接头提供多种配置和端接的灵活性,并可与金属材质的LC 和 聚丙烯材质的  PLC12 系列配合使用。  NSF 认证型号适用于水和饮料管线或食品和调味品分配。

    PLC 系列还有备 RFID(Radio Frequency Identification)功能的型号可供选择。

    产品资源和下载

    特点 优势
    CPC 指锁按钮 可单手连接和断开
    整体端头

    漏点少,安装快捷

    连接时发出咔哒声 保证连接可靠
    可兼容 可与 LC 和 PLC12 系列接头配用

     

    规格和 CV 值

    操作条件 (流体传输)

    压力: 真空至120 psi,8.3 bar
    温度: -40°F 至 180°(-40°C 至 82°C)

    材料

    主要元件和阀: 聚甲醛
    指锁按钮: 不锈钢
    阀簧: 316 不锈钢
    外簧和销: 不锈钢
    O 型圈: Buna-N 丁晴橡胶

    其他

    颜色: 天然白色,也可提供其它颜色
    管道尺寸: 1/4" 至 3/8"内径,6.4mm 至 9.5mm 内径

    JG® 管道规格

    管公差: 1/4" 外径,+ 0.001/-0.004
    3/8" 外径 0.001/-0.004
    管类型:塑料管: 聚乙烯、尼龙、聚氨酯。
    金属管: 铜管和低碳钢管

    Cv值

    Cv ~ 1.40 (20.17) max
    Cv ~ 0.82 (11.82) max
    Cv ~ 0.51 (7.35) max
    Cv值是以每分钟加仑及 psi显示,至于括号中则显示每分钟公升及巴
    对于带 JG®端头的软管或薄壁管,建议使用管支架。
    警告:压力、温度、化学品和工作环境可影响接头的性能。测试 CPC 产品是否适宜其应用环境属于客户责任。

    Products

    Filters

    20400

    20400

    1/4 NPT Non-Valved Coupling Body (PLC10004 NSF)

    20600

    20600

    3/8 NPT Valved Coupling Body (PLCD10006 NSF)

    20800

    20800

    3/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body (PLCD17006 NSF)

    21000

    21000

    1/4 NPT Valved Coupling Body (PLCD10004 NSF)

    21100

    21100

    1/4 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Body (PLCD16004 NSF)

    22100

    22100

    1/4 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body (PLCD17004 NSF)

    22300

    22300

    3/8 JG Valved In-Line Coupling Body (PLCD14006 NSF)

    22500

    22500

    1/4 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body (PLC17004 NSF)

    22900

    22900

    1/4 JG Valved In-Line Coupling Body (PLCD14004 NSF)

    24300

    24300

    1/4 PTF Valved In-Line Coupling Body (PLCD13004 NSF)

    24500

    24500

    3/8 PTF Valved In-Line Coupling Body (PLCD13006 NSF)

    26700

    26700

    3/8 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Body (PLCD16006 NSF)

    28200

    28200

    1/4 JG Valved Panel Mount Coupling Body (PLCD11004 NSF)

    20100

    20100

    3/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Insert (PLC22006 NSF)

    20300

    20300

    1/4 NPT Non-Valved Coupling Insert (PLC24004 NSF)

    21400

    21400

    3/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Insert (PLCD22006 NSF)

    21500

    21500

    1/4 Hose Barb Valved In-Line Coupling Insert (PLCD22004 NSF)

    22000

    22000

    1/4 NPT Valved Coupling Insert (PLCD24004 NSF)

    22200

    22200

    3/8 NPT Valved Coupling Insert (PLCD24006 NSF)

    22400

    22400

    1/4 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Insert (PLC22004 NSF)

    24700

    24700

    1/4 JG Valved In-Line Coupling Insert (PLCD29004 NSF)

    24800

    24800

    3/8 JG Non-Valved In-Line Coupling Insert (PLC29006 NSF)

    24900

    24900

    3/8 JG Valved In-Line Coupling Insert (PLCD29006 NSF)

    26600

    26600

    1/4 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Insert (PLCD42004 NSF)

    30400

    30400

    3/8 NPT Non-Valved Coupling Insert (PLC24006 NSF)

    Back to Top