• 寻找代理商

在线工具

产品规格 确定用于您特定项目的接头类型
CAD 下载 下载特定接头的 CAD 图纸,以直接用于您的设计软件
    产品目录 技术参数表 使用我们的产品目录,查看完整的产品列表
    产品目录 技术参数表

    PMC NSF 系列

    See PMC NSF 系列 Products

    1/8" 流量 PMC 接头 涵盖各种通用应用。PMC 具有 CPC 指锁按钮,
    比球套式设计更便于使用。单手连接/断开,整体端头,使 PMC 成为易于使用和
    制造的选择。PMC NSF 系列点击这里  NSF/ANSI Standards.

    这些连接器提供多种配置和端头选择,并可与金属材质的 MC 系列和聚丙烯材质的 PMC12系列配对使用。

    产品资源和下载

    特点 优势
    食品级丁腈橡胶 O 型圈 适用于饮料生产线
    CPC指锁按钮 可单手连接和断开
    整体端头 漏点少,装配短,安装快捷

     

     

     

    规格和 CV 值

    操作条件 (流体传输)

    压力: 真空至120 psi,8.3 bar
    温度: -40°F 至180°F(-40°C 至82°C)

    材料:

    主要元件和阀: 聚甲醛
    指锁按钮: 不锈钢
    阀簧: 316 不锈钢
    外簧和销: 不锈钢
    O型圈: Buna-N 丁晴橡胶

    其他

    颜色: 天然白色,还可提供其它颜色
    管道尺寸: 1/16"至1/4" ID,1.6mm 至6.4mm ID

    Cv值

    Cv ~0.51 (7.35) max
    Cv ~ 0.26 (3.75) max
    Cv ~ 0.24 (3.46) max
    Cv值是以每分钟加仑及 psi显示,至于括号中则显示每分钟公升及巴
    警告:压力、温度、化学品和工作环境可影响接头的性能。测试 CPC 产品是否适宜其应用环境属于客户责任。

    Products

    Filters

    10700

    10700

    1/4 NPT Non-Valved Coupling Body (PMC1004 NSF)

    10900

    10900

    1/4 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body (PMC1704 NSF)

    11400

    11400

    1/4 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body (PMCD1704 NSF)

    11700

    11700

    1/8 NPT Non-Valved Coupling Body (PMC1002 NSF)

    12000

    12000

    1/8 BSPT Valved Coupling Body (PMCD1002BSPT NSF)

    12100

    12100

    1/4 NPT Valved Coupling Body (PMCD1004 NSF)

    12500

    12500

    1/4 PTF Valved Panel Mount Coupling Body (PMCD1204 NSF)

    12600

    12600

    1/8 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Body (PMC1602 NSF)

    12700

    12700

    1/8 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Body (PMCD1602 NSF)

    12900

    12900

    1/4 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Body (PMCD1604 NSF)

    13200

    13200

    1/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body (PMC1702 NSF)

    13300

    13300

    1/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body (PMCD1702 NSF)

    16000

    16000

    3/16 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body (PMCD1703 NSF)

    9001800

    9001800

    3/16 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Body (PMCD1603 NSF)

    10800

    10800

    1/4 Hose Barb Valved In-Line Coupling Insert (PMCD2204 NSF)

    13400

    13400

    1/8 NPT Non-Valved Coupling Insert (PMC2402 NSF)

    14100

    14100

    1/4 PTF Valved Panel Mount Coupling Insert (PMCD4004NSF)

    14200

    14200

    1/8 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Insert (PMC4202 NSF)

    14300

    14300

    1/8 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Insert (PMCD4202 NSF)

    14500

    14500

    1/4 PTF Non-Valved Coupling Insert (PMC2004 NSF)

    14700

    14700

    1/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Insert (PMC2202 NSF)

    15000

    15000

    1/8 Hose Barb Valved Elbow Coupling Insert (PMCD2302 NSF)

    9000100

    9000100

    1/4 Hose Barb Non-Valved Elbow Insert (PMC2304 NSF)

    9000200

    9000200

    1/4 Hose Barb Valved Elbow Insert (PMCD2304 NSF)