• 寻找代理商

在线工具

产品规格 确定用于您特定项目的接头类型
CAD 下载 下载特定接头的 CAD 图纸,以直接用于您的设计软件
    产品目录 技术参数表 使用我们的产品目录,查看完整的产品列表
    产品目录 技术参数表

    Everis BLQ4

    See Everis BLQ4 Products

    Everis® BLQ4 系列 产品提供超可靠、无滴漏的连接和断开功能,用于保护高价值的电子零部件。Everis BLQ4 专为盲插液体冷却应用而设计,采用 CPC 开发高效能的阀门技术,消除滴漏,接头能够耐受长期使用。 

    产品资源和下载

    功能 效益

    无溢漏设计

    在压力下断开也无泄漏

    连接后多重密封

    提供额外防漏保护

    无摩擦阀门

    允许长时间处于连接状态

    坚固

    能够承受长期反复使用

    允许轴向公差

    即便未完全接合仍可以达到全流量

    母座和插嘴一体式结构选项

    节省空间

    规格和 CV 值

    操作条件 (流体传输)

    压力: 真空至 120 psi, 8.3 bar
    温度: -17°C to 115°C

    材质

    材料: 黄铜
    材料表面处理: 镀铬
    密封圈: 三元乙丙橡胶
    颜色: 镀铬铜
    安装选项: 螺纹
    阀门: 聚砜
    阀门弹簧: 不锈钢
    溢出和夹杂空气: 在0 psi 的压力下,断开连接后少于0.025毫升;
    在120 psi 的压力下,断开连接后少于0.055毫升
    RoHS and REACH compliant

    Cv值

    Cv ~ 1.3 max
    Cv值是以每分钟加仑及 psi显示,至于括号中则显示每分钟公升及巴
    警告:压力、温度、化学品和工作环境可影响接头的性能。测试 CPC 产品是否适宜其应用环境属于客户责任

    Products

    Filters

    BLQ4D30004

    BLQ4D30004

    1/4″ Blind Mate SAE-04 Valved In-Line Liquid Cooling Coupling Body

    BLQ4D30006

    BLQ4D30006

    1/4″ Blind Mate SAE-06 Valved In-Line Liquid Cooling Coupling Body

    BLQ4D30008

    BLQ4D30008

    1/4" Flow Everis BLQ4 with 1/2" SAE thread, Valved In-Line Liquid Cooling Coupling Body

    BLQ4D31004

    BLQ4D31004

    1/4″ Blind Mate G 1/4 (BSPP) Valved In-Line Liquid Cooling Coupling Body

    BLQ4D31006

    BLQ4D31006

    1/4″ Blind Mate G 3/8 (BSPP) Valved In-Line Liquid Cooling Coupling Body

    BLQ4D46004

    BLQ4D46004

    1/4″ Blind Mate SAE-04 Valved In-Line Liquid Cooling Coupling Insert

    BLQ4D46006

    BLQ4D46006

    1/4" Flow Everis BLQ4 with 3/8" SAE thread, Valved In-Line Liquid Cooling Coupling Insert

    BLQ4D47004

    BLQ4D47004

    1/4″ Blind Mate G 1/4 (BSPP) Valved In-Line Liquid Cooling Coupling Insert

    BLQ4D47006

    BLQ4D47006

    1/4″ Blind Mate G 3/8 (BSPP) Valved In-Line Liquid Cooling Coupling Insert

    Back to Top