DrumQuik® PUR

    See DrumQuik® PUR Products

    DrumQuik® PUR ermöglicht mit seinem geschlossenen System ein sicheres, einfaches und wirtschaftliches Entnehmen und Befüllen von Chemikalien aus Fässern, Kanistern und IBC. Es reduziert kostspieliges Verschütten von gefährlichen Flüssigkeiten und das damit verbundene Austreten von Dämpfen. Dadurch wird die Sicherheit am Arbeitsplatz erhöht.

    Produkte & Downloads

    Eigenschaften Vorteile
    Schnelles Verbinden/Trennen

    Schnellerer Behälter-Austausch

    Automatische Absperrventile

    Unterbrechen den Durchfluss beim Trennen

    Fass-Einsatz als Einmalartikel

    Reduziert den Kontakt mit Chemikalien und vermeidet unsauberes Handling

    Spezifikationen und CV-Wert

    Betriebsbedingungen (Flüssigkeitstransfer)

    Betriebsdruck: In nicht gekuppeltem Zustand: Vakuum bis 3,1 bar (45 psi)
    In gekuppeltem Zustand: Vakuum bis max. Druckvorgabe (Fass)
    Betriebstemperatur: Fass-Einsatz: -29°C bis 49°C (-20°F bis 120°F)
    Kupplung: PVDF, -18°C bis 49°C (0°F bis 120°F)

    Materialien

    Fass-Einsatz und Tauchrohr: Naturfarbenes, reines Polyethylen (HDPE)
    Transport-Stopfen: Naturfarbenes, reines Polyethylen (HDPE),FKM
    Kupplung: PVDF
    Feder (Kupplung): PVDF
    O-Ringe: Kupplungs-Dichtung: EPDM, FKM, Simriz, UHP FFKM Perfluroelastomer
    Spund-Dichtung: Polyolefin, EPDM, FKM
    Transport-Stopfen: EPDM, FKM

    Drehmomentangaben

    BCS 56x4: 27 N m (20ft-lbs)
    2“ NPS (Metall-Fass): 20 N m (15ft-lbs)
    2” NPS (Kunststoff-Fass): 27 N m (20ft-lbs)
    2” Buttress: 27 N m (20ft-lbs)
    Transport-Stopfen: handfest
    Hinweis: Die oben gelisteten Drehmomentangaben sind allgemeine Empfehlungen, die u. U. an die jeweiligen Anwendungen angepasst werden müssen.
    ACHTUNG: Betriebsdruck und -temperatur, Chemikalien und Umweltbedingungen können die Funktionalität von Kupplungen beeinflussen. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung der CPC- Kupplungen im Rahmen seiner eigenen Anwendungsbedingungen zu testen.

    Products

    Filters

    DQPUR120112

    DQPUR120112

    3/4" Flare Coupler with FKM (Viton®) O-Ring and (PEEK®) Spring

    DQPUR120112203

    DQPUR120112203

    3/4" Flare Coupler with FFKM (Simriz®) O-Ring and (PEEK®) Spring

    DQPUR120112208

    DQPUR120112208

    3/4" Flare Coupler with FKM (Viton®) O-Ring and Polyphenylene Sulfide Spring

    DQPUR120112209

    DQPUR120112209

    3/4" Flare Coupler with FFKM (Simriz®) O-Ring and Polyphenylene Sulfide Spring

    DQPUR120112210

    DQPUR120112210

    3/4 Flare Coupler with FKM (Viton®) O-Ring and PTFE Encapsulated 316 Stainless Steel Spring

    DQPUR120112211

    DQPUR120112211

    3/4 Flare Coupler with FFKM (Simriz®) O-Ring, FKM Vent Seal, and PTFE Encapsulated 316 Stainless Steel Spring

    DQPUR202BUT

    DQPUR202BUT

    2" Drum Insert with American Buttress Thread and EPDM O-Rings (North American Plastic Drums)

    DQPUR202BUT202

    DQPUR202BUT202

    2" Drum Insert with American Buttress Thread and FKM (Viton®) O-Rings (North American Plastic Drums)

    DQPUR2BUT0410

    DQPUR2BUT0410

    Drum Insert Assembly 410mm, 2" American Buttress, POE Bung Seal, EPDM Shipping Plug Seal

    DQPUR2BUT0985

    DQPUR2BUT0985

    Drum Insert Assembly 985mm, 2" American Buttress, POE Bung Seal, EPDM Shipping Plug

    DQPUR2BUT0985202

    DQPUR2BUT0985202

    Drum Insert Assembly 985mm, 2" American Buttress, POE Bung Seal, EPDM Shipping Plug

    DQPUR2BUT1274

    DQPUR2BUT1274

    Drum Insert Assembly 1274mm, 2" American Buttress, POE Bung Seal, EPDM Shipping Plug Seal

    DQPURDT0410

    DQPURDT0410

    Dip-tube 13.0" or 330mm long for 5 gal/25L Jerry Cans

    DQPURDT0985

    DQPURDT0985

    Dip-tube 35.5" or 905mm long for 55gal/200L Drums

    DQPURDT1070

    DQPURDT1070

    Dip-tube 39.0" or 990mm long for 275gal/1040L IBCs

    DQPURDT1274

    DQPURDT1274

    Dip-tube 47.0" or 1194mm long for 330gal/1250L IBCs

    DQPURSP

    DQPURSP

    Polyethylene Shipping Plug with EPDM Seal

    DQPURSP202

    DQPURSP202

    Polyethylene Shipping Plug with FKM (Viton®) O-Ring

    DQPURSAMP202

    DQPURSAMP202

    Sample Kit with 1 DQPUR120112 (FKM (Viton®) and PEEK® ) Coupler and 1 Assembled Dip-tube (DQPUR2BUT0985202)

    DQPURSAMP209

    DQPURSAMP209

    Sample Kit with 1 DQPUR120112 (PPS and Simriz® Spring) Coupler and 1 Assembled Dip-tube (DQPUR2BUT0985202)

    Back to Top