Product Catalogs & Literature for Medical

    Catalogs & Spec Sheets

    PDF

    Katalog-Download

    Der Produkt-Katalog von CPC präsentiert alle Produktlinien für das Fluidhandling

    White Papers & Technical Guides

    PDF

    6 Eigenschaften von Non-Spill Kupplungen

    Ursprünglich waren Non-Spill Verbinder für Hochdruckanwendungen in der Hydraulik vorgesehen; heute ist eine tropffreies Verbinden mit Schnellkupplungen auch im Niedrigdruck-Fluidhandling möglich.

    PDF

    Einführung in Schlauchtüllen

    Man kann eine Schlauchtülle einfach als gegeben hinnehmen. Nach langwieriger Bestimmung der chemischen Kompatibilität, des maximalen Drucks und der Durchflussrate muss man jedoch nicht nur den richtigen Schlauch bestimmen, sondern auch entscheiden, wie er verbunden wird. 

    PDF icon

    Non-Spill Quick Disconnect Technology

    Recent design innovations in valve design, optimized flow area calculations and isolation of the valve actuation springs from the fluid flow path have led to new low pressure, thermoplastic quick disconnect couplings incorporating flush face non-spill valve technology.

    PDF preview white paper

    Pipe Threads: Types and Designations

    Different types of screw threads have evolved for fastening and hydraulic systems. In this paper, you’ll learn about the different types of threads and how they are used.

    Case Studies & Testimonials

    Preview of testimonial

    Cancer Detection System

    Astro und Immunicon Corporation konnten in ihrem Krebserkennungs-System durch die Verwendung von CPC Schnellverschluss-Kupplungen ein großes Fluidsystem entwickeln, das zuverlässig, akkurat und einfach zu bedienen ist.

    Preview of testimonial

    Closed System Chemical Dispensing

    Nach eingehender Prüfung fand Container Technology, dass das DrumQuik® PRO-System allen Anforderungskriterien im Hinblick auf Leistung, Kosten und Sicherheit entsprach.

    Preview of testimonial

    Deep Vein Thrombosis (DVT Application)

    Die drahtlose Identifikations-Technologie mit ihren einzigartigen Konnektoren ermöglicht die Flexibilität und einfache Bedienung in einem Kompressionssystem, das der Prophylaxe der tiefen Beinvenenthrombose dienen soll.

    Frequently Downloaded Medical Literature


    Problems are solved by problem solvers


    Ask Our Engineers
    Back to Top