NSH-Serie

    See NSH-Serie Products

    NSH Series couplings are general purpose versions of CPC's pressure-balanced, non-spill, ChemQuik® CQG couplings. Molded polypropylene, EPDM seals and a 100% springless and metal-free flow path provide broad chemical resistance and exceptionally high flow capacity, allowing instant disconnects (and reconnects), even under pressure. The non-spill design of the polypropylene NSH coupling virtually eliminates spills, minimizes downtime and enhances operator safety in a very low cost package. 

    Produkte & Downloads

    Eigenschaften Vorteile

    Non-Spill Design

    Bester Schutz vor Chemikalien und Dämpfen

    Design mit Druckausgleich       Sicheres Trennen, auch unter Druck; einfaches Wiederverbinden unter Druck
    Metallfreier Durchgangspfad   Eliminiert mögliche Verunreinigungen durch Metall

    Wahlweise Farbkodierung

    Verhindert versehentliche Falschverbindungen

    Spezifikationen und CV-Wert

    Betriebsbedingungen (Flüssigkeitstransfer)

    Betriebsdruck: Vakuum bis 8,3 bar (120 psi)
    Betriebstemperatur: 0°C bis 49°C / 32°F bis 120°F
    Durchfluss-Koeffizient: Kv~43,2

    Material

    Hauptkomponenten und Ventil: Glasfaserverstärktes Polypropylen
    O-Ringe: EPDM
    Plattenmontage-Dichtung: EPDM
    Dichtungsmaterial (optional): FKM
    Federn (nicht im Durchgangspfad): Edelstahl 316
    Klemmverschraubungs-Mutter, Verdrehsicherung, Klemmring: Weisses Polypropylen
    Schmiermittel: Krytox® PFPE (chemisch neutral)
    Plattenmontage-Mutter: HDPE
    Plattenmontage-Adapter: HDPE

    Other

    Optionale Farben: Entriegelungstaste der Kupplung und Kennzeichnungsring des Steckers in rot oder blau
    Schlauch-Anschluss: Von 9,5mm bis 19,0mm ID (von 3/8" bis 3/4" ID)
    Klemmverschraubungs-Anschluss: Schlauch 9,5mm AD oder 12,7mm AD +0,25mm/-0,00mm
    Tropfenbildung: <0,10 ml pro Entkupplungsvorgang
    Einschluss: 0,03 ml pro Kupplungsvorgang
    ACHTUNG: Druck, Temperatur, Chemikalien und Arbeitsumfeld können die Leistung von Kupplungen beeinflussen.  Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung der Colder Produkte im Rahmen seiner eigenen Anwendungsbedingungen zu testen. Die Diagramme oben sind als Richtlinie zu verstehen.

    Products

    Filters

    NSHD17006

    NSHD17006

    3/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body

    NSHD17008

    NSHD17008

    1/2 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body

    NSHD17010

    NSHD17010

    5/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body

    NSHD17012

    NSHD17012

    3/4 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body

    NSHD20006

    NSHD20006

    3/8 JACO Valved In-Line Coupling Insert

    NSHD20008

    NSHD20008

    1/2 JACO Valved In-Line Coupling Insert

    NSHD22006

    NSHD22006

    3/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Insert

    NSHD22008

    NSHD22008

    1/2 Hose Barb Valved In-Line Coupling Insert

    NSHD22010

    NSHD22010

    5/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Insert

    NSHD22012

    NSHD22012

    3/4 Hose Barb Valved In-Line Coupling Insert

    NSHD24008

    NSHD24008

    1/2 MNPT Valved In-Line Coupling Insert

    NSHD26006

    NSHD26006

    3/8 FNPT Valved In-Line Coupling Insert

    1800700

    1800700

    Dust Cap Coupling Body & Coupling Insert (NSH/CHG) (ChemQuik)

    Back to Top