Case Study Vereinfachtes Chemikalienhandling mit dem DrumQuik PRO-System Mauser Packaging Solutions und CPC arbeiteten zusammen, um anwenderfreundliche Mauser-Fässer für schnelles, flexibles und sicheres Fasshandling zu ermöglichen
DrumQuik PRO DrumQuik PRO ermöglicht eine sichere und wirtschaftliche Chemikalienentnahme aus Fässern, Kanistern und IBC.
Betriebsbedingungen (Flüssigkeitstransfer) Betriebsdruck: In nicht gekuppeltem Zustand: Vakuum bis 3,1 bar (45 psi) In gekuppeltem Zustand: Vakuum bis max. Druckvorgabe (Fass) Betriebstemperatur: Fass-Einsatz: -29°C bis 49°C (-20°F bis 120°F) Kupplung: HDPE, 0°C bis 49°C (32°F bis 120°F) Materialien Fass-Einsatz und Tauchrohr: Naturfarbenes, reines Polyethylen (HDPE) Transport-Stopfen: Naturfarbenes, reines Polyethylen (HDPE), EPDM oder FKM Feder: Edelstahl 316, Hastelloy C O-Ringe: Kupplungs-Dichtung: EPDM, FKM Spund-Dichtung: Polyolefin, EPDM, FKMTransport-Stopfen: EPDM, FKM Drehmomentangaben BCS 56x4: 27 N m (20ft-lbs) 2“ NPS (Metall-Fass): 20 N m (15ft-lbs) 2” NPS (Kunststoff-Fass): 27 N m (20ft-lbs) 2” Buttress: 27 N m (20ft-lbs) Transport-Stopfen: handfest
Hinweis: Die oben gelisteten Drehmomentangaben sind allgemeine Empfehlungen, die u. U. an die jeweiligen Anwendungen angepasst werden müssen. ACHTUNG: Betriebsdruck und -temperatur, Chemikalien und Umweltbedingungen können die Funktionalität von Kupplungen beeinflussen. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung der CPC- Kupplungen im Rahmen seiner eigenen Anwendungsbedingungen zu testen.
DQPRO202BUT Drum Insert with 2" American Buttress Thread and EPDM O-Rings (North American Plastic Drums)
DQPRO202BUT202 Drum Insert with 2" Buttress Thread and with FKM (Viton®) O-Rings (North American Plastic Drums)
DQPRO20BCS70202 70mm Thread Drum Insert with FKM (Viton®) Seal for European 70x6 and Asian 70x5 (Plastic Drum)
DQPRO20G2NPSPL Drum Insert with 2" NPS (ISO G2) Thread and EPDM Flat Bung Seal (Plastic Drums and IBC Caps)
DQPRO20G2NPSPL202 Drum Insert with 2" NPS (ISO G2) Thread and FKM (Viton®) Flat Bung Seal (Plastic Drums and IBC Caps)
DQPRO20G2NPSST202 Drum Insert with 2" NPS (ISO G2) Thread and FKM (Viton®) O-Rings (Steel Drums and IBC Caps)
DQPROEUSAMP European Sample Kit, includes BSC 56X4 Drum Insert, 905mm Dip-tube, 3/4 BSPP Coupler with EPDM O-Rings and 316 Stainless Spring
DQPROEUSAMP207 European Sample Kit, includes BSC 56X4 Drum Insert, 905mm Dip-tube, 3/4 BSPP Coupler with FKM (Viton®) O-Rings and Hastelloy C Spring
DQPRONASAMP North American Sample Kit, includes 2" Buttress Drum Insert, 905mm Dip-Tube, 1/2 NPT Coupler with EPDM O-Rings and 316 Stainless Spring
DQPRONASAMP207 North American Sample Kit, includes 2" Buttress Drum Insert, 905mm Dip-Tube, 1/2 NPT Coupler with FKM (Viton®) O-Rings and Hastelloy C Spring
DQPRONPSPLSAMP Sample Kit, includes 2" NPS (ISO G2) Drum Insert, 905mm Dip-tube, 1/2 NPT Coupler with EPDM Flat Gasket and 316 Stainless Spring
DQPRONPSPLSAMP207 Sample Kit, includes 2" NPS (ISO G2) Drum Insert, 905mm Dip-tube, 1/2 NPT Coupler with FKM (Viton®) O-Rings and Hastelloy C Spring
DQPRONPSSTSAMP Sample Kit, includes 2" NPS (ISO G2) Drum Insert, 905mm Dip-tube, 1/2 NPT Coupler with EPDM Bung O-Rings and 316 Stainless Spring
DQPRONPSSTSAMP207 Sample Kit, includes 2" NPS (ISO G2) Drum Insert, 905mm Dip-tube, 1/2 NPT Coupler with FKM (Viton®) O-Rings and Hastelloy C Spring