Everis BLQ4-Serie

    See Everis BLQ4-Serie Products

    Die Everis® BLQ4-Serie bietet zuverlässiges und tropffreies Verbinden und Trennen und schützt somit wertvolle elektronische Komponenten. Die Everis BLQ4-Kupplungen, die speziell für die Flüssigkühlung von Modulen in Server-Racks entwickelt wurden, haben eine zum Patent angemeldete Ventiltechnologie, die beim Trennen einen äußerst zuverlässigen Schutz vor Tropfenbildung bietet; zudem sind sie für dauerhaften Einsatz geeignet und können langfristig in gekuppeltem Zustand verbleiben. 

    Produkte & Downloads

    Eigenschaften Vorteile

    Non-Spill Kupplungen speziell für die Flüssigkühlung

    Reduzierte Montagezeiten / ergonomisches Design

    Steck-Konnektor ohne Daumentaste, 1/4“ Nennweite

    Kompakte Größe, leicht im Gewicht

    Kupplung mit SAE-8-Anschluss

    Erhöhte Kühleffizienz

    Stecker mit SAE 6-Anschluss

    Ventilkonstruktion ermöglicht vollen Durchfluss,auch wenn die Kupplung nicht vollständig geschlossen ist

    Krafteinwirkung beim Verbinden: 53 N bei 0 bar

    Erhöhter Schutz vor Schadstoffen und Schmutz

    Redundantes Dichtsystem in gekuppeltem Zustand

    Trennen auch unter Druck möglich

    Kein Dichtungsabrieb

    Ventilsystem kann langfristig in gekuppeltem Zustand verbleiben

    Axiale Toleranz

    Für dauerhaften, wiederholten Einsatz geeignet

    Spezifikationen und CV-Wert

    Betriebsbedingungen (Flüssigkeitstransfer)

    Druckbereich: Von Vakuum bis 8,3 bar (120 psi)
    Temperaturbereich: -17°C bis 115°C (0°F bis 240°F)

    Material

    Material: Messing
    Materialoberfläche: Chrom
    Dichtungen: EPDM
    Farbe: Chrom
    Einbauoptionen: Gewinde
    Ventil: Polysulfon
    Ventilfeder: Edelstahl
    Tropfenbildung und Lufteinschluss: <0,025 ml pro Verbindung bei 0 bar;
    <0,055 ml pro Entkupplungsvorgang bei 8,3 bar
    RoHS and REACH compliant

    Kv-Werte (Cv-Werte)

    Cv ~ 1.3 max
    Kv Werte basieren auf lpm und bar. Cv Werte in Klammern auf gpm und psi.
    ACHTUNG: Betriebsdruck und -temperatur, Chemikalien und Umweltbedingungen können die Leistung von Kupplungen beeinflussen. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung der CPC- Kupplungen im Rahmen seiner eigenen Anwendungsbedingungen zu testen.

    Products

    Filters

    BLQ4D30004

    BLQ4D30004

    1/4″ Blind Mate SAE-04 Valved In-Line Liquid Cooling Coupling Body

    BLQ4D30006

    BLQ4D30006

    1/4″ Blind Mate SAE-06 Valved In-Line Liquid Cooling Coupling Body

    BLQ4D30008

    BLQ4D30008

    1/4" Flow Everis BLQ4 with 1/2" SAE thread, Valved In-Line Liquid Cooling Coupling Body

    BLQ4D31004

    BLQ4D31004

    1/4″ Blind Mate G 1/4 (BSPP) Valved In-Line Liquid Cooling Coupling Body

    BLQ4D31006

    BLQ4D31006

    1/4″ Blind Mate G 3/8 (BSPP) Valved In-Line Liquid Cooling Coupling Body

    BLQ4D46004

    BLQ4D46004

    1/4″ Blind Mate SAE-04 Valved In-Line Liquid Cooling Coupling Insert

    BLQ4D46006

    BLQ4D46006

    1/4" Flow Everis BLQ4 with 3/8" SAE thread, Valved In-Line Liquid Cooling Coupling Insert

    BLQ4D47004

    BLQ4D47004

    1/4″ Blind Mate G 1/4 (BSPP) Valved In-Line Liquid Cooling Coupling Insert

    BLQ4D47006

    BLQ4D47006

    1/4″ Blind Mate G 3/8 (BSPP) Valved In-Line Liquid Cooling Coupling Insert

    Back to Top