Everis LQ2

    See Everis LQ2 Products

    Die Everis-LQ2-Serie verwendet eine Ventiltechnologie, die Tropfenbildung reduziert und auch für längere Einsatzzeiten geeignet ist. Verbinden und Trennen der Everis-LQ2-Serie ist daher extrem zuverlässig; wertvolle Elektronikteile werden geschützt.

    Die Serie, die insbesondere für Kälteanwendungen entwickelt wurde, bietet eine hohe Durchflusskapazität und ermöglicht damit höchste Leistungen bei Flüssigkühlsystemen.

    Produkte & Downloads

     
    Eigenschaften Vorteile
    Farbkodierte Daumentaste Einfaches, intuitives Handling mit einer Hand; visuelle Unterscheidung der Flüssigleitungen
    Extrem hohe Durchflusskapazität Kosteneffiziente Flüssigkühlsysteme
    Mehrfach-Dichtungen Schutz vor Tropfenbildung; Kupplungen sind für dauerhaften Einsatz geeignet und können zudem langfristig in gekuppelten Zustand verbleiben
    Schlauchtüllen mit Schlauch-Arretierung Qualitativ hochwertige Verbindungen für speziell für die Flüssigkühlung konzipierte Schläuche

    Spezifikationen und CV-Wert

    Betriebsbedingungen (Flüssigkeitstransfer)

    Betriebsdruck: Von Vakuum bis 13,8 bar (200 psi)
    Betriebstemperatur: Von -17°C bis 115°C (von 0°F bis 240°F)
    Max. Durchfluss beim Trennen: 3,785 l/min (1,00 gal/min.) von 0 bis 6,9 bar (100 psi)
    0,946 l/min. (0,25 gal/min.) von 7 bis 13,8 bar (101 bis 200 psi)

    Materialien

    Hauptkomponenten: Messing verchromt
    Ventil und Entriegelungstaste: Polysulfon
    Ventilfeder (benetzt): Edelstahl
    Feder der Entriegelungstaste: Edelstahl
    Dichtungen: EPDM

    Other

    Farbe: Chrom mit einem kühlen Blau- oder einem warmen Rotton
    Schmiermittel: Krytox® PFPE
    Tropfenbildung: <0,015 ml pro Trennvorgang bei 0 bar (0 psi) ; <0.063 ml pro Trennvorgang bei 13,8 bar (200 psi)
    Einschluss: <0.063 ml pro Verbindung
    Größen: 6,4mm ID (1/4” ID)

    Kv-Werte (Cv-Werte)

    Kv ~ 5,33 max. (Cv~ 0,37 max.)
    Kv Werte basieren auf lpm und bar. Cv Werte in Klammern auf gpm und psi.
    ACHTUNG: Betriebsdruck und -temperatur, Chemikalien und Umweltbedingungen können die Leistung von Kupplungen beeinflussen. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung der CPC- Kupplungen im Rahmen seiner eigenen Anwendungsbedingungen zu testen.

    Products

    Filters

    LQ2D1704LBLU

    LQ2D1704LBLU

    1/8" Flow Everis LQ2 with 1/4" Locking Hose Barb, Valved In-Line Liquid Cooling Coupling Body, Cool Blue

    LQ2D1704LRED

    LQ2D1704LRED

    1/8" Flow Everis LQ2 with 1/4" Locking Hose Barb, Valved In-Line Liquid Cooling Coupling Body, Warm Red

    LQ2D3004BLU

    LQ2D3004BLU

    1/8" Flow Everis LQ2 with 1/4" SAE thread, Valved In-Line Liquid Cooling Coupling Body, Cool Blue

    LQ2D3004RED

    LQ2D3004RED

    1/8" Flow Everis LQ2 with 1/4" SAE thread, Valved In-Line Liquid Cooling Coupling Body, Warm Red

    LQ2D3102BLU

    LQ2D3102BLU

    1/8" Flow Everis LQ2 with 1/8" G-thread/BSPP, Valved In-Line Liquid Cooling Coupling Body, Cool Blue

    LQ2D3102RED

    LQ2D3102RED

    1/8" Flow Everis LQ2 with 1/8" G-thread/BSPP, Valved In-Line Liquid Cooling Coupling Body, Warm Red

    LQ2D3304LBLU

    LQ2D3304LBLU

    1/8" Flow Everis LQ2 with 1/4" Locking Hose Barb, Valved Elbow Liquid Cooling Coupling Body, Cool Blue

    LQ2D3304LRED

    LQ2D3304LRED

    1/8" Flow Everis LQ2 with 1/4" Locking Hose Barb, Valved Elbow Liquid Cooling Coupling Body, Warm Red

    LQ2D2204LBLU

    LQ2D2204LBLU

    1/8" Flow Everis LQ2 with 1/4" Locking Hose Barb, Valved In-Line Liquid Cooling Coupling Insert, Cool Blue

    LQ2D2204LRED

    LQ2D2204LRED

    1/8" Flow Everis LQ2 with 1/4" Locking Hose Barb, Valved In-Line Liquid Cooling Coupling Insert, Warm Red

    LQ2D2304LBLU

    LQ2D2304LBLU

    1/8" Flow Everis LQ2 with 1/4" Locking Hose Barb, Valved Elbow Liquid Cooling Coupling Insert, Cool Blue

    LQ2D2304LRED

    LQ2D2304LRED

    1/8" Flow Everis LQ2 with 1/4" Locking Hose Barb, Valved Elbow Liquid Cooling Coupling Insert, Warm Red

    LQ2D4604BLU

    LQ2D4604BLU

    1/8" Flow Everis LQ2 with 1/4" SAE thread, Valved In-Line Liquid Cooling Coupling Insert, Cool Blue

    LQ2D4604RED

    LQ2D4604RED

    1/8" Flow Everis LQ2 with 1/4" SAE thread, Valved In-Line Liquid Cooling Coupling Insert, Warm Red

    LQ2D4702BLU

    LQ2D4702BLU

    1/8" Flow Everis LQ2 with 1/8" G-thread/BSPP, Valved In-Line Liquid Cooling Coupling Insert, Cool Blue

    LQ2D4702RED

    LQ2D4702RED

    1/8" Flow Everis LQ2 with 1/8" G-thread/BSPP, Valved In-Line Liquid Cooling Coupling Insert, Warm Red

    Back to Top