Everis LQ8

    See Everis LQ8 Products

    Die Everis® LQ8-Kupplungen mit 1/2“ Durchfluss wurden speziell für die Flüssigkühlung zur Systemoptimierung entwickelt. Sie bieten zuverlässiges und tropffreies Verbinden und Trennen, einfache Handhabung und schützen wertvolle elektronische Komponenten. Die Everis LQ8-Serie hat eine zum Patent angemeldete Ventiltechnologie, mit der sie teures Equipment äußerst zuverlässig schützt, da sie beim Trennen Tropfenbildung unterbindet. Zudem ist sie für dauerhaften Einsatz geeignet und kann langfristig in gekuppeltem Zustand verbleiben. Die EPDM-Dichtungen sind für Kühlmittel (Wasser/Glykol) geeignet.

    Für weitere Material- und Anschlussvarianten wenden Sie sich bitte an CPC.

    Produkte & Downloads

    EigenschaftenVorteile
    Tropffreies DesignTropffreies Trennen auch unter Druck
    Redundantes Dichtsystem in gekuppeltem Zustand Zusätzlicher Schutz vor Leckagen
    Hohe DurchflusskapazitätErmöglicht effiziente Kühlung
    EPDM-DichtungenKompatibilität mit gängigen Kühlmitteln (z.B. Wasser/Glykol)
    Ergonomisches Kupplungs- und DaumentastendesignEinfaches und intuitives Handling; ein hörbarer Klick bestätigt sichere Verbindung
    Flaches DesignErfüllt die Anforderungen der Flüssigkühlung auch bei beengten Platzverhältnissen
    Anschluss für Schlauch und GewindeBerücksichtigt unterschiedliche Anschlussoptionen; dazu gehören auch arretierende Schlauchtüllen für dickerwandigen Schlauch

    Spezifikationen und CV-Wert

    Betriebsbedingungen

    Betriebsdruck Vakuum bis 8,3 bar (120 psi)
    Betriebstemperatur Von -17°C bis 115°C (von 0°F bis 240°F)
    Transport-/Lagertemperatur Von -40°C bis 115°C (von -40°F bis 240°F)
    Durchflusskoeffizient Kv ~ 5,2

    Werkstoffe und weitere Produktdetails

    Material Messing
    Materialoberfläche Verchromtes Nickel
    Dichtungen EPDM
    Anschlussoptionen Gewinde und arretierende Schlauchtülle
    Ventil Polyphenylsulphon
    Ventilfeder Edelstahl
    Kraftaufwand üblich sind 21 lbs.
    Tropfenbildung 0,02ml pro Trennvorgang bei 0 bar;
    0,07ml pro Trennvorgang bei 4,1 bar
    Lufteinschluss 0,6ml pro Verbindung
    RoHS und REACH konform

    Kv-Werte (Cv-Werte)

    Kv~5,2(Cv~6,0)
    Kv Werte basieren auf lpm und bar. Cv Werte in Klammern auf gpm und psi.
    ACHTUNG: : Betriebsdruck und -temperatur, Chemikalien und Umweltbedingungen können die Leistung von Kupplungen beeinflussen. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung der CPC- Kupplungen im Rahmen seiner eigenen Anwendungsbedingungen zu testen.

    Products

    Filters

    LQ8D17010L

    LQ8D17010L

    1/2" Flow Everis LQ8 with 5/8" Locking Hose Barb, Valved In-Line Liquid Cooling Coupling Body

    LQ8D30012

    LQ8D30012

    1/2" Flow Everis LQ8 with 3/4" SAE thread, Valved In-Line Liquid Cooling Coupling Body

    LQ8D31012

    LQ8D31012

    1/2" Flow Everis LQ8 with 3/4" G-thread/BSPP, Valved In-Line Liquid Cooling Coupling Body

    LQ8D22010L

    LQ8D22010L

    1/2" Flow Everis LQ8 with 5/8" Locking Hose Barb, Valved In-Line Liquid Cooling Coupling Insert

    LQ8D46012

    LQ8D46012

    1/2" Flow Everis LQ8 with 3/4" SAE thread, Valved In-Line Liquid Cooling Coupling Insert

    LQ8D47012

    LQ8D47012

    1/2" Flow Everis LQ8 with 3/4" G-thread/BSPP, Valved In-Line Liquid Cooling Coupling Insert

    Back to Top