Sanitary-Serie

    See Sanitary-Serie Products

    Direkter Anschluss an gängige 3/4" und 1" Sanitäranschlüsse; sperrige Adapter oder Schlauchmontagen werden dadurch überflüssig. Dies ermöglicht schnelles Verbinden und Trennen bereits installierter Schlauchsysteme.

    Produkte & Downloads

    Eigenschaften Vorteile

    Ergonomische Entriegelungstaste

    Auch mit Handschuhen leicht zu bedienen

    3/4", 1" und 1-1/2" Sanitäranschlüsse Montage mit Standard Dichtungen und Tri-Klamp Anschlussklemmen
    Kombinierbar mit Kupplungen der Serien MPC und MPX Leichter Anschluss der Standard Industrieanschlüsse an Einwegsysteme
    BSE/TSE freies Material Entspricht ADCF Anforderungen

    Spezifikationen und CV-Wert

    Betriebsbedingungen (Flüssigkeitstransfer)

    Betriebsdruck: Vakuum bis 4,14 bar (60 psi)
    Betriebstemperatur: -40°C bis 149°C / -40°F bis 300°F

    Materialien

    Hauptkomponenten: Polysulfon (bernsteinfarben), USP Klasse VI, ADCF
    O-Ringe: Silikon (transparent), platinvernetzt, USP Klasse VI, ADCF
    Sanitär-Anschlüsse: 3/4", 1" und 1-1/2"

    Sterilisationsmethoden

    AutoClave: Bis zu 132°C (270°F) für 60 Minuten, bis zu 25 Zyklen. Nur getrennt sterilisieren.
    Gammastrahlen: Bis zu 50 Kilogray

    Kv-Werte (Cv-Werte)

    Kv ~ 79,25 max. (Cv ~ 5.5 max.) mit MPC-Steckern
    Kv ~ 204,60 max. (Cv ~ 14.2 max.)mit MPX-Steckern
    Kv Werte basieren auf lpm und bar. Cv Werte in Klammern auf gpm und psi.
    Description of product assembly, features and benefits.
    ACHTUNG: Betriebsdruck und -temperatur, Chemikalien und Umweltbedingungen können die Funktionalität von Kupplungen beeinflussen. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung der CPC- Kupplungen im Rahmen seiner eigenen Anwendungsbedingungen zu testen.

    Products

    Filters

    Back to Top