Connecteur AseptiQuik G

    See Connecteur AseptiQuik G Products

    Les connecteurs AseptiQuik® G assurent une connexion stérile rapide et simple - même dans les environnements non stériles. Le design intuitif de l'AseptiQuik "TOURNER-CONNECTER-TIRER" réduit la complexité et le risque d'erreur humaine et offre un grand choix de tailles de 1/8'' à 1 1/2''. La conception robuste des connecteurs stériles permettent aux utilisateurs d'utiliser des connexions stériles simples et fiables sans nécessiter de brides, de dispositifs de serrage ou de soudage supplémentaires.

    Produits et leur téléchargement

    CaracteristiquesAvantages
    Designe sans genreSpécification facile des systèmes single-use avec une seule référence sans connecteur femelle ou male
    Construction robustePerformance fiable et répétable sans équipement necessaire
    TOURNER-CONNECTER-TIRERProcessus intuitif de connexion en trois étapes réduit le risque d’erreur humaine
    Languettes à TIRER intégrées pour protectionLanguettes à tirer servant comme protection et réduisent la complexité ainsi elles permettent un enlèvement simultané des deux membranes
    Le Click CPCConfirmation audible des étapes de connexion effectuées
    Comptibilité chimiqueAseptiQuik PPSU : Les connecteurs peuvent être utilisés dans une gamme plus vaste d’applications, compatibilités chimiques étendues
    Echelle de pHAseptiQuik PPSU : compatible aved de nombreuses connexions dans les process downstream dans une zone de pH de 2 à 12

    Spécifications de produit & Valeur CV

    Conditions opérationelles (Transfer de fluides)

    Pression de service: Jusqu’à 4,1 bar (60 psi)
    Jusqu’à 5,1 bar (75 psi) pendant 48 heures
    Température: De 1°C jusqu’à 40°C (de 34°F jusqu‘à 104°F)

    Matériau

    Eléments principaux: Polycarbonate (blanc), USP Classe VI, ADCF (version standard & haute température)
    Polyphenylsulfone – PPSU, USP classe VI, ADCF (AQG version PPSU)
    Languettes à tirer/protection: Polycarbonate (bleu, version standard), USP Classe VI, ADCF
    Polycarbonate (blanc, version haute température), USP Classe VI, ADCF
    Polycarbonate (violet, version PPSU), USP Classe VI, ADCF
    Joints toriques: Silicone platine (transparent), USP Classe VI, ADCF
    Membranes: Polyethylène (version standard, version haute température), USP Classe VI, ADCF
    Polyethersulfone hydrophobe avec bande en PTFE (version haute température), USP Classe VI

    Méthodes de stérilisation

    rayons gamma (bleu, version standard & violet, version haute performance): Jusqu‘à 50 kGy
    Autoclave (blanc, version haute température): un cycle jusqu‘à 130°C (266°F) pendant 60 minutes

    Autres

    Diamètre de raccordements: 6,4mm 9,5mm 12,7mm 19,00mm DI cannelés (1/4", 3/8", 1/2", 3/4" DI)

    Cv Value

    Kv ~ 25,07 (Cv ~ 1.74) pour tubes 6,4mmDI /1/4" DI des deux
    Les valeurs Kv sont exprimées en litre/min et bar, les valeurs Cv entre parenthèse sont exprimées en gallon/min et psi
    Ce graphique est indicatif et est destiné à donner une idée générale des performances de chaque ligne de produits. La zone ombrée du graphique représente la zone operatoire de la gamme de produit. En fonction du dimensionnel et spécifications exactes du connecteur les valeurs peuvent diminuer considérablement dans la partie ombrée.

    Rapports de validation

    CPC utilise les informations que vous fournissez ici pour répondre à votre demande. Nous utilisons également ces informations pour créer de futures communications concernant nos produits et les actualités de notre société. Vous pouvez à tout moment choisir de redéfinir vos préférences ou de vous désabonner (« désinscription »).

    Etudes des extractibles

    CPC utilise les informations que vous fournissez ici pour répondre à votre demande. Nous utilisons également ces informations pour créer de futures communications concernant nos produits et les actualités de notre société. Vous pouvez à tout moment choisir de redéfinir vos préférences ou de vous désabonner (« désinscription »).

    Products

    Filters

    AQG17104

    AQG17104

    1/4" Hose Barb Genderless AseptiQuik G PPSU Connector Body

    AQG17106

    AQG17106

    3/8" Hose Barb Genderless AseptiQuik G PPSU Connector Body

    AQG17108

    AQG17108

    1/2" Hose Barb Genderless AseptiQuik G PPSU Connector Body

    AQG17112

    AQG17112

    3/4" Hose Barb Genderless AseptiQuik G PPSU Connector Body

    AQG33112

    AQG33112

    3/4" Sanitary Genderless AseptiQuik G PPSU Connector Body

    AQG33124

    AQG33124

    1 1/2" Sanitary Genderless AseptiQuik G PPSU Connector Body

    AQG17004

    AQG17004

    1/4 Hose Barb Genderless AseptiQuik G Connector Body

    AQG17004HT

    AQG17004HT

    1/4 Hose Barb Genderless AseptiQuik G Connector Body - High Temperature

    AQG17006

    AQG17006

    3/8 Hose Barb Genderless AseptiQuik G Connector Body

    AQG17006HT

    AQG17006HT

    3/8 Hose Barb Genderless AseptiQuik G Connector Body- High Temperature

    AQG17008

    AQG17008

    1/2 Hose Barb Genderless AseptiQuik G Connector Body

    AQG17008HT

    AQG17008HT

    1/2 Hose Barb Genderless AseptiQuik G Connector Body - High Temperature

    AQG17012

    AQG17012

    3/4 Hose Barb Genderless AseptiQuik G Connector Body

    AQG17012HT

    AQG17012HT

    3/4 Hose Barb Genderless AseptiQuik G Connector Body - High Temperature

    AQG17MPC

    AQG17MPC

    Genderless AseptiQuik G Connector with MPC Insert

    AQG17MPCHT

    AQG17MPCHT

    Genderless AseptiQuik G Connector with MPC Insert, High Temperature

    AQG33012

    AQG33012

    3/4 Sanitary Genderless AseptiQuik G Connector Body

    AQG33012HT

    AQG33012HT

    3/4 Sanitary Genderless AseptiQuik G Connector Body - High Temperature

    AQG33024

    AQG33024

    1½" Sanitary Genderless AseptiQuik G Connector Body

    AQG33024HT

    AQG33024HT

    1 1/2" Sanitary Genderless AseptiQuik G Connector Body