Les connecteurs AseptiQuik® W sans genre avec un diamètre nominal de 38,1mm / 1,5” assurent une connexion stérile rapide et simple, pour une production à grande échelle. La conception sans genre avec des diamètres de tubes intérieurs de 23,4mm, 31,8mm et 38,1mm (1”, 1 1/4” et 1 1/2”) réduit la complexité et le risque d'erreur humaine. La construction robuste de nos connecteurs stériles permet aux utilisateurs de créer des connexions stériles simples et fiables sans nécessiter de tri- clamp et de dispositifs de serrage. Les sociétés biopharmaceutiques peuvent profiter de solutions flexibles pour leur production à grande échelle avec le niveau de qualité et les disponibilités qu’ils attendent du premier fournisseur de connections à usage unique.