Matériaux
Plage de pression
Choix de montage
Taille de la terminaison
À valve ?
Stérilisation
Type de terminaison
Option de joint d’étanchéité
Capacité RFID ?

Série Sanitary

See Série Sanitary Products

Se fixe directement aux célèbres raccords Sanitary de taille 3/4'', 1" et 1-1/2'', rendant les encombrants des adaptateurs ou les assemblages de tubes inutiles ce qui permet donc une connexion et déconnexion plus rapides avec les assemblages de tubage  flexibles ou rigides.

Produits et leur téléchargement

Caractéristiques Avantages

Verrou ergonomique

Opération facile - même avec utilisation des gants

Taille des embouts 3/4", 1" et 1-1/2" sanitaire

Montage avec des joints sanitaires standards et des tri-clamps

Compatible avec les séries MPC et MPX Connexion facile des connecteurs standard de l'industrie avec les systèmes "single-use"
Matériau sans ingrédients BSE/TSE Compatibilité avec les exigences ADCF

Spécifications de produit & Valeur CV

Conditions opérationelles (Transfer de fluides)

Pression de service: Du vide jusqu'à 4,1 bar (60 psi)
Température de service: -40°C jusqu'à 149°C / -40°F jusqu'à 300°F

Matériau

Eléments principaux: Polysulfone (ambré), USP Classe VI, ADCF
Joints toriques: Silicone (transparent), durci au platine, USP Classe VI, ADCF
Taille des embouts: 3/4", 1" et 1 1/2" sanitaire

Méthodes de stérilisation

Autoclave: A une température de 132°C (270°F) pour 60 minutes, jusqu'à 25 cycles
EtO: Jusqu'à cinq cycles
Raxons Gamma: Jusqu'à 50 Kilograys
E-Faisceau: Jusqu'à 50 Kilograys

Cv Value

Kv ~ 79,25 max. (Cv ~ 5.5 max.)avec les embouts MPCet
Kv ~ 204,60 max. (Cv ~ 14.2 max.) avec les embouts MPX
Les valeurs Kv sont exprimées en litre/min et bar, les valeurs Cv entre parenthèse sont exprimées en gallon/min et psi
Description of product assembly, features and benefits.
AVERTISSEMENT: la pression, la température, les produits chimiques et les conditions ambiantes peuvent affecter la performance des coupleurs. C’est au client qu’incombe la responsabilité de déterminer l’adéquation des produits CPC avec un usage donné.

Products

Filters