• Trouvez distributeur

Outils en Ligne

Configurateur de produit Déterminez les types de couplage à utiliser dans votre projet
Téléchargement de CAD Téléchargez les dessins CAD de couplages spécifiques à utiliser directement dans votre logiciel de conception
    Catalogues Produits Utilisation de nos catalogues produits pour consulter notre liste complète de produits
    Catalogues Produits

    Raccords FitQuik

    Use Our Product Specifier

    Les raccords FitQuik de CPC sont des raccords de haute qualité pour des connexions entre tubes sans fuite. Ces raccords moulés avec précision éliminent les points de fuite des tubes dans les applications telles que les dispositifs médicaux, les instruments analytiques ou les équipements à air comprimé. Les raccords FitQuik de haute qualité offrent un ajustement sûr, même dans les applications les plus exigeantes. Ces raccords sont dotés de formes cannelées et de filetage précis pour garantir un ajustement adéquat, à chaque utilisation. 

    Raccords FitQuik adaptés aux besoins des applications

    Les raccords FitQuik sont proposés dans de nombreuses configurations pour répondre à une grande variété d’applications de gestion de fluides. La cannelure unique avec épaulement sur les raccords FitQuik de 1/16" offre une stabilité supplémentaire pour éviter les ruptures dans les applications où les petits raccords pour tubes peuvent être tirés ou tordus pendant l’utilisation. Les raccords FitQuik sont conçus pour les tailles de tubes de 1/16″ à 3/8" et sont disponibles en nylon blanc et noir, en polypropylène, en polycarbonate violet et en PVDF. 

    Configurations des raccords FitQuik

    • Luers : mâle, femelle, montage sur panneau, insertion, bouchons et bouchons Luer, bague de verrouillage et accessoires pour bague à code couleur
    • Tube à tube : droit, réducteur droit, coude, T, Y 
    • Filetage sur tube : droit, coude, T
    • Bouchons et filetage à filetage
    • Tension artérielle : baïonnette, type vis, quart de tour, multiligne
    • De nombreuses configurations personnalisées 

    Compatibilité standard avec les raccords FitQuik

    Les matériaux utilisés dans notre vaste gamme de produits sont conformes à plusieurs organismes de réglementation, notamment NSF, RoHS et plus encore.

    Consultez les copies de nos certificats et des informations supplémentaires. 

    ISO 80369

    CPC fournit une large gamme de coupleurs médicaux à petit alésage qui assurent des connexions à l'épreuve des erreurs. Les coupleurs compatibles à la norme ISO 80369 et les coupleurs correspondant à des environnements médicaux uniques sont conçus pour fournir un traitement des fluides sûr et harmonieux. 

    ROHS

    Les raccords FitQuik sont conformes à la directive européenne 2002/95/CE et à ses avenants ultérieurs, comme spécifié par les directives européennes 2011/UE et 2015/863 (RoHS).  

    Découvrez la gamme complète de raccords FitQuik de CPC

    Consultez le catalogue des produits CPC. Téléchargez les schémas CAO dès aujourd’hui.