Série NS4

    See Série NS4 Products

    La conception des coupleurs de la série NS4 offrent des clapets d'obturation zéro goutte en taille compacte et à un prix raisonable. Ils sont parfaitement appropriés s'il existe un besoin impératif d'éliminer les fuites lors de la déconnexion, fût-ce de quelques gouttes, lorsque la sécurité des opérateurs, l'hygiène et la propreté ainsi que la perte de produits coûteux sont en jeu. Ces coupleurs innovants sont légers et offrent une bonne résistance chimique. La conception zéro goutte du NS4 élimine les gouttes, réduit de possible temps d'arrêt machine et augmente la sécurité de l'opérateur.

    Produits et leur téléchargement

    Caractéristiques Avantages
    Design zéro goutte Déconnexion sous pression et sans perte de liquide
    Codage couleurs Differentiation visuelle instantanée des différentes lignes
    Polypropylène chargé verre Endurant et compatible avec beaucoup de produits chimiques

    Spécifications de produit & Valeur CV

    Conditions opérationelles (Transfer de fluides)

    Pression de service: Du vide jusqu’à 8,3 bar (120 psi)
    Température de service: 0°C jsuqu’à 71°C / 32°F jusqu’à 160°F
    Valeur Kv: Kv~8,65

    Matériau

    Eléments principaux et clapets: Polypropylène chargé verre
    clapet d’obturation: Polypropylène chargé verre
    Ressort du clapet: Acier inoxydable 316
    Ressort du clapet d’obturation: Acier inoxydable 316
    Joints toriques: EPDM (FKM en option)
    Surmoulage élastomère: TPV*

    Autres

    Couleur: Gris avec surmoulage standard en gris foncé (gris avec surmoulage en rouge ou bleu disponible)
    Lubrifiants: Krytox® PFPE (inerte)
    Raccordement de tubes: de 3,2mm jusqu’à 9,5mm DI / de 1/8" jusqu’à 3/8" DI
    Volume résiduel: <0,10 ml par déconnexion

    Spécifications IdentiQuik

    Portée de communication RF: Environ 1”
    Interface: RS232 & USB
    Voltage nominal: RS-232: 8-24V
    USB: 5V
    La consommation d’énergie: 1.2W maximum
    Etiquette RFID: ISO 15693, 13.56MHz, 112 octets (bytes) programmable
    Temperature de service: 0oC jusqu’à 65oC / 32oF jusqu’à 150oF

    Cv Value

    Kv ~ 8,65 max. (Cv ~ 0.6 max.)
    Les valeurs Kv sont exprimées en litre/min et bar, les valeurs Cv entre parenthèse sont exprimées en gallon/min et psi
    *Le matériel de surmoulage est connu sous le nom de TPV (thermoplastique vulcanisé). C’est un polypropylène avec une gomme EPDM complètement vulcanisée. Le matériel a normalement une résistance chimique contre l’eau, les acides et les bases.
    AVERTISSEMENT: la pression, la température, les produits chimiques et les conditions ambiantes peuvent affecter la performance des coupleurs. C’est au client qu’incombe la responsabilité de déterminer l’adéquation des produits Colder dans un domaine d’usage donné. Utilisez les graphiques comme référence indicative.

    Products

    Filters

    NS4D17002

    NS4D17002

    1/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body

    NS4D17004

    NS4D17004

    1/4 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body

    NS4D17006

    NS4D17006

    3/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body

    INS4DT2200400

    INS4DT2200400

    1/4 Hose Barb Valved In-Line IdentiQuik Coupling Insert with RFID

    INS4DT2200600

    INS4DT2200600

    3/8 Hose Barb Valved In-Line IdentiQuik Coupling Insert with RFID

    NS4D20004

    NS4D20004

    1/4 PTF Valved In-Line Coupling Insert

    NS4D20006

    NS4D20006

    3/8 PTF Valved In-Line Coupling Insert

    NS4D22002

    NS4D22002

    1/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Insert

    NS4D22004

    NS4D22004

    1/4 Hose Barb Valved In-Line Coupling Insert

    NS4D22006

    NS4D22006

    3/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Insert

    NS4D23004

    NS4D23004

    1/4 Hose Barb Valved Elbow Coupling Insert

    NS4D23006

    NS4D23006

    3/8 Hose Barb Valved Elbow Coupling Insert

    NS4D40004

    NS4D40004

    1/4 PTF Valved Panel Mount Coupling Insert

    NS4D40006

    NS4D40006

    3/8 PTF Valved Panel Mount Coupling Insert

    NS4D42002

    NS4D42002

    1/8 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Insert

    NS4D42004

    NS4D42004

    1/4 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Insert

    NS4D42006

    NS4D42006

    3/8 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Insert

    NS4D43004

    NS4D43004

    1/4 Hose Barb Valved Panel Mount Elbow Coupling Insert

    NS4D43006

    NS4D43006

    3/8 Hose Barb Valved Panel Mount Elbow Coupling Insert

    INS4DR1700201

    INS4DR1700201

    1/8 Hose Barb Valved In-Line IdentiQuik Coupling Reader with RFID, USB

    INS4DR1700400

    INS4DR1700400

    1/4 Hose Barb Valved In-Line IdentiQuik Coupling Reader with RFID, RS-232

    INS4DR1700401

    INS4DR1700401

    1/4 Hose Barb Valved In-Line IdentiQuik Coupling Reader with RFID, USB

    INS4DR1700600

    INS4DR1700600

    3/8 Hose Barb Valved In-Line IdentiQuik Coupling Reader with RFID, RS-232

    INS4DR1700601

    INS4DR1700601

    3/8 Hose Barb Valved In-Line IdentiQuik Coupling Reader with RFID, USB

    1879800

    1879800

    Gasket, Panel Mount, for Coupling Insert (NS4)

    Back to Top