Série FFC35

    See Série FFC35 Products

    Les coupleurs de la gamme FFC35 avec un diamètre de passage de 1/2" ont un debit double de la gamme HFC. La gamme FFC a un passage libre sans clapet qui augmente le débit et réduit les turbulences. Le polysulfone est capable de résister à des applications exigeantes et il est doté d'une résistance mécanique, chimique et est autoclavable. Un design ergonomique, ainsi qu'un large verrou protégé procurent une utlisation et une manipulation aisées.

    Produits et leur téléchargement

    Caractéristiques Avantages
    Pas de clapet Débit exceptionnel
    Matériau Polysulfone Résistant et autoclavable
    Conception ergonomique Facile à saisir, simple à faire fonctionner

    Spécifications de produit & Valeur CV

    Conditions opérationelles (Transfer de fluides)

    Pression de service: Du vide jusqu’à 8,6 bar (125 psi)
    Température de service: -40°C jusqu’à 138°C / -40°F jusqu’à 280°F

    Matériau

    Eléments principaux: Polysulfone
    clapet d’obturation: Polysulfone
    Joint de traversée de cloison: EPDM
    Joint d’étanchéité du filetage GHT femelle: FDA EPDM
    Ressort du clapet d’obturation: 316 stainless steel
    Joints toriques: FDA Buna-N

    Autres

    Couleur: Blanc naturel avec clapet d’obturation gris foncé
    Raccordement de tubes: 19,0,mm DI (3/4" DI)

    Cv Value

    Kv ~ 187,31 max. (Cv ~ 13.00 max.)
    Les valeurs Kv sont exprimées en litre/min et bar, les valeurs Cv entre parenthèse sont exprimées en gallon/min et psi
    AVERTISSEMENT: la pression, la température, les produits chimiques et les conditions ambiantes peuvent affecter la performance des coupleurs. C’est au client qu’incombe la responsabilité de déterminer l’adéquation des produits Colder dans un domaine d’usage donné. Utilisez les graphiques comme référence indicative.

    Products

    Filters

    FFC161235

    FFC161235

    3/4 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Body

    FFC171235

    FFC171235

    3/4 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body

    FFC221235

    FFC221235

    3/4 Hose Barb Non-Valved Coupling Insert

    FFC24835

    FFC24835

    1/2 NPT Non-Valved Coupling Insert