Série LC

    See Série LC Products

    Les coupleurs de la gamme LC sont construits en laiton chromé; cette série est utilisée pour sa robustesse et appropriée pour les applications les plus exigeantes. Les coupleurs - durables et capables de résister à une pression et à une température plus élevées - peuvent être connectés et déconnectés d'une seule main.

    Ces coupleurs offrent de la flexibilité de multiples configurations et terminaisons et peuvent se connecter avec les coupleurs de la série PLC en acétal et la série PLC12 en polypropylène. La série LC est aussi disponible dans des versions conformes à la norme NSF.

    Produits et leur téléchargement

    Caractéristiques Avantages

    Matériau Laiton

    Durable et capable de résister à une pression et à une température plus élevées
    Laiton chromé Aspect ésthétique
    Version haute température (HT)
    en option
    Température de service maximale 204°C (400°F)
    Compatible

    Connexion avec les coupleurs des séries PLC et PLC12

    Spécifications de produit & Valeur CV

    Conditions opérationnelles (Transfert de fluides)

    Pression de service: Du vide jusqu’à 17,3 bar (250 psi)
    Température de service: -40°C jusqu’à 82°C / -40°F jusqu’à 180°F

    Matériau

    Eléments principaux et clapet: Laiton chromé
    clapet d’obturation: Acier inoxydable
    Clapet: Acetal
    Ressort du clapet: Acier inoxydable 316
    Ressort du clapet d’obturation et broche: Acier inoxydable
    Joints toriques: Buna-N
    Couleur: Chrome

    Autres

    Raccordement de tubes: De 6,4mm jusqu’à 9,5mm DI / de 1/4" jusqu’à 3/8" DI

    Cv Value

    Kv ~ 20,17 max. (Cv ~ 1.40 max.)
    Kv ~ 11,82 max. (Cv ~ 0.82 max.)
    Kv ~ 7,35 max. (Cv ~ 0.51 max.)
    Les valeurs Kv sont exprimées en litre/min et bar, les valeurs Cv entre parenthèse sont exprimées en gallon/min et psi
    AVERTISSEMENT: la pression, la température, les produits chimiques et les conditions ambiantes peuvent affecter la performance des coupleurs. C’est au client qu’incombe la responsabilité de déterminer l’adéquation des produits Colder dans un domaine d’usage donné.

    Products

    Filters

    LC10004

    LC10004

    1/4 NPT Non-Valved Coupling Body

    LC10006

    LC10006

    3/8 NPT Non-Valved Coupling Body

    LC12004

    LC12004

    1/4 PTF Non-Valved Panel Mount Coupling Body

    LC12006

    LC12006

    3/8 PTF Non-Valved Panel Mount Coupling Body

    LC13004

    LC13004

    1/4 PTF Non-Valved In-Line Coupling Body

    LC13006

    LC13006

    3/8 PTF Non-Valved In-Line Coupling Body

    LC15004

    LC15004

    1/4 NPT Non-Valved Panel Mount Coupling Body

    LC16004

    LC16004

    1/4 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Body

    LC16005

    LC16005

    5/16 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Body

    LC16006

    LC16006

    3/8 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Body

    LC17004

    LC17004

    1/4 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body

    LC17005

    LC17005

    5/16 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body

    LC17006

    LC17006

    3/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body

    LCD12004

    LCD12004

    1/4 PTF Valved Panel Mount Coupling Body

    LCD12006

    LCD12006

    3/8 PTF Valved Panel Mount Coupling Body

    LCD13004

    LCD13004

    1/4 PTF Valved In-Line Coupling Body

    LCD13006

    LCD13006

    3/8 PTF Valved In-Line Coupling Body

    LCD15004

    LCD15004

    1/4 NPT Valved Panel Mount Coupling Body

    LCD16004

    LCD16004

    1/4 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Body

    LCD16005

    LCD16005

    5/16 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Body

    LCD16006

    LCD16006

    3/8 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Body

    LCD17004

    LCD17004

    1/4 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body

    LCD17005

    LCD17005

    5/16 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body

    LCD17006

    LCD17006

    3/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body

    LC20004

    LC20004

    1/4 PTF Non-Valved In-Line Coupling Insert

    LC20006

    LC20006

    3/8 PTF Non-Valved In-Line Coupling Insert

    LC21004

    LC21004

    1/4 PTF Non-Valved Elbow Coupling Insert

    LC21006

    LC21006

    3/8 PTF Non-Valved Elbow Coupling Insert

    LC22004

    LC22004

    1/4 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Insert

    LC22005

    LC22005

    5/16 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Insert

    LC22006

    LC22006

    3/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Insert

    LC23004

    LC23004

    1/4 Hose Barb Non-Valved Elbow Coupling Insert

    LC23006

    LC23006

    3/8 Hose Barb Non-Valved Elbow Coupling Insert

    LC24004

    LC24004

    1/4 NPT Non-Valved Coupling Insert

    LC24006

    LC24006

    3/8 NPT Non-Valved Coupling Insert

    LC26004

    LC26004

    1/4 NPT Non-Valved Coupling Insert with Female Thread

    LC26004BSPP

    LC26004BSPP

    1/4 BSPP Non-Valved Coupling Insert With Female Thread

    LC40004

    LC40004

    1/4 PTF Non-Valved Panel Mount Coupling Insert

    LC40006

    LC40006

    3/8 PTF Non-Valved Panel Mount Coupling Insert

    LC42004

    LC42004

    1/4 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Insert

    LC42005

    LC42005

    5/16 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Insert

    LC42006

    LC42006

    3/8 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Insert

    LCD20006

    LCD20006

    3/8 PTF Valved In-Line Coupling Insert

    LCD21004

    LCD21004

    1/4 PTF Valved Elbow Coupling Insert

    LCD21006

    LCD21006

    3/8 PTF Valved Elbow Coupling Insert

    LCD22004

    LCD22004

    1/4 Hose Barb Valved In-Line Coupling Insert

    LCD22005

    LCD22005

    5/16 Hose Barb Valved In-Line Coupling Insert

    LCD22006

    LCD22006

    3/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Insert

    LCD23004

    LCD23004

    1/4 Hose Barb Valved Elbow Coupling Insert

    LCD23006

    LCD23006

    3/8 Hose Barb Valved Elbow Coupling Insert

    LCD26004

    LCD26004

    1/4 NPT Valved Coupling Insert With Female Thread

    LCD26004BSPP

    LCD26004BSPP

    1/4 BSPP Valved Coupling Insert With Female Thread

    LCD40004

    LCD40004

    1/4 PTF Valved Panel Mount Coupling Insert

    LCD40006

    LCD40006

    3/8 PTF Valved Panel Mount Coupling Insert

    LCD42004

    LCD42004

    1/4 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Insert

    LCD42005

    LCD42005

    5/16 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Insert

    LCD42006

    LCD42006

    3/8 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Insert