• Trouvez distributeur

Outils en Ligne

Configurateur de produit Déterminez les types de couplage à utiliser dans votre projet
Téléchargement de CAD Téléchargez les dessins CAD de couplages spécifiques à utiliser directement dans votre logiciel de conception
    Catalogues Produits Utilisation de nos catalogues produits pour consulter notre liste complète de produits
    Catalogues Produits

    Série LC NSF

    See Série LC NSF Products

    Les coupleurs de la gamme LC sont construits en laiton chromé; cette série est utilisée pour sa robustesse et appropriée pour les applications les plus exigeantes. Les coupleurs - durables et capables de résister à une pression et à une température plus élevées - peuvent être connectés et déconnectés d'une seule main.

    Ces coupleurs offrent de la flexibilité de multiples configurations et terminaisons et peuvent se connecter avec les coupleurs de la série PLC en acétal et la série PLC12 en polypropylène.

    Caractéristiques Avantages

    Matériau Laiton

    Durable et capable de résister à une pression et à une température plus élevées

     

     

    Chromé Aspect ésthétique
    Version haute température (HT)
    en option
    Température de service maximale 204°C (400°F) 

    Compatible

    Avec les coupleurs des séries PLC et PLC12

    Spécifications de produit & Valeur CV

    Conditions opérationnelles (Transfert de fluides)

    Pression de service: Du vide jusqu’à 17,3 bar (250 psi)
    Température de service: -40°C jusqu’à 82°C / -40°F jusqu’à 180°F

    Matériau

    Eléments principaux et clapet: Laiton chromé
    clapet d’obturation: Acier inoxydable
    Clapet: Acetal
    Ressort du clapet: Acier inoxydable 316
    Ressort du clapet d’obturation et broche: Acier inoxydable
    Joints toriques: Buna-N
    Couleur: Chrome

    Autres

    Raccordement de tubes: De 6,4mm jusqu’à 9,5mm DI / de 1/4" jusqu’à 3/8" DI

    Cv Value

    Kv ~ 20,17 max. (Cv ~ 1.40 max.)
    Kv ~ 11,82 max. (Cv ~ 0.82 max.)
    Kv ~ 7,35 max. (Cv ~ 0.51 max.)
    Les valeurs Kv sont exprimées en litre/min et bar, les valeurs Cv entre parenthèse sont exprimées en gallon/min et psi
    AVERTISSEMENT: la pression, la température, les produits chimiques et les conditions ambiantes peuvent affecter la performance des coupleurs. C’est au client qu’incombe la responsabilité de déterminer l’adéquation des produits Colder dans un domaine d’usage donné.

    Products

    Filters

    70200

    70200

    1/4 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Body (LC16004 NSF)

    70300

    70300

    1/4 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Body (LCD16004 NSF)

    70800

    70800

    1/4 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body (LCD17004 NSF)

    71200

    71200

    1/4 NPT Non-Valved Coupling Body (LC10004 NSF)

    74600

    74600

    1/4 NPT Valved Coupling Body (LCD10004 NSF)

    74900

    74900

    3/8 NPT Non-Valved Coupling Body (LC10006 NSF)

    75000

    75000

    3/8 NPT Valved Coupling Body (LCD10006 NSF)

    75400

    75400

    1/4 PTF Valved Panel Mount Coupling Body (LCD12004 NSF)

    75700

    75700

    3/8 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Body (LC16006 NSF)

    75800

    75800

    3/8 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Body (LCD16006 NSF)

    76200

    76200

    3/8 PTF Valved In-Line Coupling Body (LCD13006 NSF)

    76300

    76300

    1/4 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body (LC17004 NSF)

    76400

    76400

    3/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body (LC17006 NSF)

    76500

    76500

    3/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body (LCD17006 NSF)

    70100

    70100

    1/4 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Insert (LC22004 NSF)

    70400

    70400

    1/4 Hose Barb Valved Elbow Coupling Insert (LCD23004 NSF)

    70500

    70500

    1/4 Hose Barb Valved In-Line Coupling Insert (LCD22004 NSF)

    70900

    70900

    3/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Insert (LCD22006 NSF)

    71300

    71300

    3/8 Hose Barb Valved Elbow Coupling Insert (LCD23006 NSF)

    71400

    71400

    1/4 NPT Non-Valved Coupling Insert (LC24004 NSF)

    71500

    71500

    1/4 NPT Valved Coupling Insert (LCD24004 NSF)

    71700

    71700

    1/4 NPT Valved Coupling Insert (LCD26004 NSF)

    72300

    72300

    3/8 NPT Valved Coupling Insert (LCD24006 NSF)

    72900

    72900

    1/4 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Insert (LC42004 NSF)

    73000

    73000

    1/4 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Insert (LCD42004 NSF)

    73200

    73200

    3/8 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Insert (LCD42006 NSF)

    73400

    73400

    1/4 PTF Valved Coupling Insert (LCD20004 NSF)

    73600

    73600

    3/8 PTF Valved In-Line Coupling Insert (LCD20006 NSF)

    73800

    73800

    5/16 Hose Barb Valved In-Line Coupling Insert (LCD22005 NSF)

    73900

    73900

    3/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Insert (LC22006 NSF)

    74400

    74400

    1/4 Hose Barb Non-Valved Elbow Coupling Insert (LC23004 NSF)