Série MC

    See Série MC Products

    Les coupleurs de la gamme MC sont construits en laiton chromé; cette série est utilisée pour sa robustesse et appropriée pour les applications les plus exigeantes. Les coupleurs - durables et capables de résister à une pression et à une température plus élevées - peuvent être connectés et déconnectés d'une seule main.

    Ces coupleurs offrent de la flexibilité de multiples configurations et terminaisons et peuvent se connecter avec les coupleurs de la série PMC en acétal et la série PMC12 en polypropylène. La série MC est aussi disponible dans des versions conformes à la norme NSF.

     

    Produits et leur téléchargement

    PDF icon Spec Sheet

    MC Series

    Spec Sheet available for download now.

     
    Caractéristiques Avantages

    Matériau Laiton

    Durable et capable de résister à une pression et à une température plus élevées

    Compatible

    Avec les coupleurs des séries PMC et PMC12

    Version haute température (HT)
    en option
    Température de service maximale  204°C (400°F)

    Verrouillage Colder

    Connecter et déconnecter d’une seule main

    Spécifications de produit & Valeur CV

    Conditions opérationelles (Transfer de fluides)

    Pression de service: Du vide jusqu’à 17,3 bar (250 psi)
    Température de service: -40°C jusqu’à 82°C / -40°F jusqu’à 180°F

    Matériau:

    Eléments principaux et clapet: Laiton chromé
    clapet d’obturation: Acier inoxydable
    Clapet: Acetal
    Ressort du clapet: Acier inoxydable 316
    Ressort du clapet d’obturation et broche: Acier inoxydable
    Joints toriques: Buna-N

    Autres

    Couleur: Chrome
    Raccordement de tubes: De 3,2mm jsuqu’à 6.4mm DI (de 1/8" jusqu’à 1/4" DI)

    Cv Value

    Kv ~ 7,35 max. (Cv ~ 0.51 max.)
    Kv ~ 3,75 max. (Cv ~ 0.26 max.)
    Kv ~ 3,46 max. (Cv ~ 0.24 max.)
    Les valeurs Kv sont exprimées en litre/min et bar, les valeurs Cv entre parenthèse sont exprimées en gallon/min et psi
    AVERTISSEMENT: la pression, la température, les produits chimiques et les conditions ambiantes peuvent affecter la performance des coupleurs. C’est au client qu’incombe la responsabilité de déterminer l’adéquation des produits Colder dans un domaine d’usage donné. Utilisez les graphiques comme référence indicative.

    Products

    Filters

    MC1002

    MC1002

    1/8 NPT Non-Valved Coupling Body

    MC1004

    MC1004

    1/4 NPT Non-Valved Coupling Body

    MC12025

    MC12025

    5/32 PTF Non-Valved Panel Mount Coupling Body

    MC1204

    MC1204

    1/4 PTF Non-Valved Panel Mount Coupling Body

    MC1304

    MC1304

    1/4 PTF Non-Valved In-Line Coupling Body

    MC1502

    MC1502

    1/8 NPT Non-Valved Panel Mount Coupling Body

    MC1602

    MC1602

    1/8 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Body

    MC1603

    MC1603

    3/16 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Body

    MC1604

    MC1604

    1/4 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Body

    MC1702

    MC1702

    1/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body

    MC1703

    MC1703

    3/16 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body

    MC1704

    MC1704

    1/4 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body

    MC181032

    MC181032

    10-32 Non-Valved Panel Mount Coupling Body

    MCD12025

    MCD12025

    5/32 PTF Valved Panel Mount Coupling Body

    MCD1204

    MCD1204

    1/4 PTF Valved Panel Mount Coupling Body

    MCD1304

    MCD1304

    1/4 PTF Valved In-Line Coupling Body

    MCD1502

    MCD1502

    1/8 NPT Valved Panel Mount Coupling Body

    MCD1602

    MCD1602

    1/8 Hose Barb Valved Panel Mount Body

    MCD1603

    MCD1603

    3/16 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Body

    MCD1604

    MCD1604

    1/4 Hose Barb Valved Panel Mount Body

    MCD1702

    MCD1702

    1/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body

    MCD1703

    MCD1703

    3/16 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body

    MCD1704

    MCD1704

    1/4 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body

    MCD181032

    MCD181032

    10-32 Valved Panel Mount Coupling Body

    DSM2202

    DSM2202

    1/8 Hose Barb Non-Valved Nu-Seal Coupling Insert

    MC20025

    MC20025

    5/32 PTF Non-Valved In-Line Coupling Insert

    MC2004

    MC2004

    1/4 PTF Non-Valved In-Line Coupling Insert

    MC21025

    MC21025

    5/32 PTF Non-Valved Elbow Coupling Insert

    MC2104

    MC2104

    1/4 PTF Non-Valved Elbow Coupling Insert

    MC2202

    MC2202

    1/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Insert

    MC2203

    MC2203

    3/16 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Insert

    MC2204

    MC2204

    1/4 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Insert

    MC2302

    MC2302

    1/8 Hose Barb Non-Valved Elbow Coupling Insert

    MC2304

    MC2304

    1/4 Hose Barb Non-Valved Elbow Coupling Insert

    MC2402

    MC2402

    1/8 NPT Non-Valved Coupling Insert

    MC2404

    MC2404

    1/4 NPT Non-Valved Coupling Insert

    MC2602

    MC2602

    1/8 NPT Non-Valved Coupling Insert

    MC2604

    MC2604

    1/4 NPT Non-Valved Coupling Insert

    MC4004

    MC4004

    1/4 PTF Non-Valved Panel Mount Coupling Insert

    MC4202

    MC4202

    1/8 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Insert

    MC4203

    MC4203

    3/16 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Insert

    MC4204

    MC4204

    1/4 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Insert

    MCD2004

    MCD2004

    1/4 PTF Valved Coupling Insert

    MCD2006

    MCD2006

    3/8 PTF Valved In-Line Coupling Insert

    MCD21025

    MCD21025

    5/32 PTF Valved Elbow Coupling Insert

    MCD2104

    MCD2104

    1/4 PTF Valved Elbow Coupling Insert

    MCD2202

    MCD2202

    1/8 Hose Barb Valved Coupling Insert

    MCD2203

    MCD2203

    3/16 Hose Barb Valved In-Line Coupling Insert

    MCD2204

    MCD2204

    1/4 Hose Barb Valved Coupling Insert

    MCD2302

    MCD2302

    1/8 Hose Barb Valved Elbow Coupling Insert

    MCD2304

    MCD2304

    1/4 Hose Barb Valved Elbow Coupling Insert

    MCD2402

    MCD2402

    1/8 NPT Valved Coupling Insert

    MCD2404

    MCD2404

    1/4 NPT Valved Coupling Insert

    MCD2602

    MCD2602

    1/8 NPT Valved Coupling Insert

    MCD2604

    MCD2604

    1/4 NPT Valved Coupling Insert

    MCD4004

    MCD4004

    1/4 PTF Valved Panel Mount Coupling Insert

    MCD4202

    MCD4202

    1/8 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Insert

    MCD4203

    MCD4203

    3/16 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Insert

    MCD4204

    MCD4204

    1/4 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Insert