Série MC NSF

    See Série MC NSF Products

    Les coupleurs de la gamme MC sont construits en laiton chromé; cette série est utilisée pour sa robustesse et appropriée pour les applications les plus exigeantes. Les coupleurs - durables et capables de résister à une pression et à une température plus élevées - peuvent être connectés et déconnectés d'une seule main.

    Ces coupleurs offrent de la flexibilité de multiples configurations et terminaisons et peuvent se connecter avec les coupleurs de la série PMC en acétal et la série PMC12 en polypropylène.

    Produits et leur téléchargement

    PDF icon Spec Sheet

    MC Series

    Spec Sheet available for download now.

     
    Caractéristiques Avantages

    Matériau Laiton

    Durable et capable de résister à une pression et à une température plus élevées

    Compatible

    Avec les coupleurs des séries PMC et PMC12

    Version haute température (HT)
    en option
    Température de service maximale 204°C (400°F)

    Joints toriques Buna-N pour des applications d'alimentation

    Appropriés pour l'utilisation dans la distribution de boissons

    Spécifications de produit & Valeur CV

    Conditions opérationelles (Transfer de fluides)

    Pression de service: Du vide jusqu’à 17,3 bar (250 psi)
    Température de service: -40°C jusqu’à 82°C / -40°F jusqu’à 180°F

    Matériau:

    Eléments principaux et clapet: Laiton chromé
    clapet d’obturation: Acier inoxydable
    Clapet: Acetal
    Ressort du clapet: Acier inoxydable 316
    Ressort du clapet d’obturation et broche: Acier inoxydable
    Joints toriques: Buna-N

    Autres

    Couleur: Chrome
    Raccordement de tubes: De 3,2mm jsuqu’à 6.4mm DI (de 1/8" jusqu’à 1/4" DI)

    Cv Value

    Kv ~ 7,35 max. (Cv ~ 0.51 max.)
    Kv ~ 3,75 max. (Cv ~ 0.26 max.)
    Kv ~ 3,46 max. (Cv ~ 0.24 max.)
    Les valeurs Kv sont exprimées en litre/min et bar, les valeurs Cv entre parenthèse sont exprimées en gallon/min et psi
    AVERTISSEMENT: la pression, la température, les produits chimiques et les conditions ambiantes peuvent affecter la performance des coupleurs. C’est au client qu’incombe la responsabilité de déterminer l’adéquation des produits Colder dans un domaine d’usage donné. Utilisez les graphiques comme référence indicative.

    Products

    Filters

    15500

    15500

    1/8 NPT Valved Coupling Body (MCD1002 NSF)

    15900

    15900

    1/4 NPT Valved Coupling Body (MCD1004 NSF)

    16900

    16900

    1/4 PTF Valved In-Line Coupling Body (MCD1304 NSF)

    17100

    17100

    1/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body (MCD1702 NSF)

    17200

    17200

    1/4 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body (MCD1704 NSF)

    15100

    15100

    1/4 Hose Barb Valved Elbow Coupling Insert (MCD2304 NSF)

    17300

    17300

    1/8 NPT Non-Valved Coupling Insert (MC2402 NSF)

    18000

    18000

    1/4 NPT Valved Coupling Insert (MCD2404 NSF)

    18600

    18600

    1/4 PTF Valved Panel Mount Coupling Insert (MCD4004 NSF)

    19400

    19400

    1/8 Hose Barb Valved Coupling Insert (MCD2202 NSF)

    19600

    19600

    1/4 Hose Barb Valved Coupling Insert (MCD2204 NSF)