Mini Connecteur Hybride

    See Mini Connecteur Hybride Products

    La technologie du Connecteur Hybride de Colder évite les connexions multiples et facilite l'interface utilisateur entre les outils de gestion à distance et l'appareil. Pour les applications requérant moins d'espace, le Mini Connecteur Hybride est un point de connexion compact et unique pour des coupleurs d'air et des lignes électriques.

    Avec un mechanisme break away, le Mini Connecteur Hybride simplifie l'interface d'utilisateur, permet un setup plus vite des appareils et amérliore la perception de l'utilisateur en ce qui concerne les résultats global de l'équipement. La combinaison de tous les points de connexion en un assemblage intégré permet aussi d'augmenter la sécurité des patients en eliminant des mauvaises connexions.

    Le Mini Hybride comporte notre gamme de coupleur SMC  et a des contacts électriques plaqués or. Les ingénieurs peuvent préciser avec confiance ce Mini Connecteur Hybride pour des applications pneumatiques et applications de plus fabile puissance. Economisez vos ressources précieuses d'ingénerie avec cette solution clés en main, assemblage tout fait ou avec une solution personnalisée pour votre demande particulière.

    Produits et leur téléchargement

    Caractéristiques Avantages
    Point de connexion unique pour des connexions d’air ou d`éléctricité entre l’équipement et ses outils télécommandés Augmente la sécurité et rend les systèmes plus conviviaux
    Conception Break Away facile à utiliser Déconnexion rapide et automatique
    Solutions clés en main Réduit de nombreux composants
    Clapet du côté montage à panneau Prévient perte de pression lors de la déconnexion
    Assemblage tout fait Réduit les services de conception technique et l’effort de fabrication
    Solutions personnalisées disponibles Pour rencontrer vos exigences uniques

    Spécifications de produit & Valeur CV

    Conditions opérationelles (Transfer de fluides)

    Pression de service: Du vide jusqu’à 1,7 bar (25 psi)
    Température de service: 4°C jusqu’à 26°C / 40°F jusqu’à 80°F

    Matériau

    Eléments à l’éxtérieur de coupleur: PET
    Eléments du coupleur d’air: Acétal
    Ressort du clapet: Acier inoxydable
    Ecrou pour montage à panneau: Acier zingué
    Contacts électriques: Laiton plaqué or
    Joints toriques: Buna-N

    Autres

    Couleur: Gris clair avec tube gris
    Tube: PVC
    Terminaisons montage à panneau: Cannelé 1/16" et deux fils 22AWG avec 11" pigtail
    Terminaisons d’umbilical: Tube PVC 1/16" DI et deux fils 22AWG avec 6" pigtail
    Nombre de lignes d’air: 1

    Spécifiactions électriques

    Voltage: Jusqu’à 24VDG
    Courant: Jusqu’à 3 Amps
    Fils: 22AWG avec recouvrement PVC
    Nombre de contacts: 2

    Cv Value

    Kv ~ 1,15 max. (Cv ~ 0.08 max.)
    Les valeurs Kv sont exprimées en litre/min et bar, les valeurs Cv entre parenthèse sont exprimées en gallon/min et psi
    Mini Hybrid Connector by Colder Products Company
    AVERTISSEMENT: la pression, la température, les produits chimiques et les conditions ambiantes peuvent affecter la performance des coupleurs. C’est au client qu’incombe la responsabilité de déterminer l’adéquation des produits Colder dans un domaine d’usage donné.

    Products

    Filters

    MHQC17000

    MHQC17000

    Hybrid (Mini) Connector, Inline body, 4’ (1.2m) umbilical with 1/16” (3.2mm) ID tube, (2) 22 gauge wires

    MHQC42000

    MHQC42000

    Hybrid (Mini) Connector, Panel Mount insert, 1/16” (3.2mm) ID tube (2) 22 gauge wires, valved

    Back to Top