Série PLC

    See Série PLC Products

    La gamme PLC avec un diamètre de passage de 1/4" est le groupe de coupleurs le plus populaire de Colder. Ayant fait ses preuves dans le monde entier dans des milliers d'applications, la ligne PLC offre le choix le plus large de tailles et de configurations. Les coupleurs PLC sont moulés par injection d'acétal thermoplastique, durables et résistants à la plupart des solutions chimiques douces.

    Ces coupleurs offrent de la flexibilité de multiples configurations et terminaisons. Il y a une connexion possible avec les coupleurs des séries LC en métail et PLC12 en polypropylène. La série PLC est aussi disponible dans des versions conformes à la norme NSF.

    Produits et leur téléchargement

    Caractéristiques Avantages
    Verrouillage Colder Connecter et déconnecter avec une seule main
    Terminaisons intégrées

    Moins de risques de fuite, assemblages plus compacts, installations plus rapides

    "Click" audible Assurance d’une connexion faible
    Compatible Connexion possible avec les coupleurs des gammes LC et PLC12

     

    Spécifications de produit & Valeur CV

    Conditions opérationelles (Transfer de fluides)

    Pression de service: Du vide jusqu’à 8,3 bar (120 psi)
    Température de service: -40°C jusqu’à 82°C / -40°F jusqu’à 180°F

    Matériau

    Eléments principaux et clapets: Acétal
    clapet d’obturation: Acier inoxydable
    Ressort du clapet: Acier inoxydable 316
    Ressort du clapet d’obturation et broche: Acier inoxydable
    Joints toriques: Buna-N

    Autres

    Couleur: Blanc naturel, autres disponibles
    Raccordement de tubes: De 6,4mm jusqu’à 9,5mm DI /de 1/4" jusqu’à 3/8" DI

    Caractéristiques techniques des tubes JG®

    Tolérances de tubes: DE 6,4mm, +0,00mm/-0,01mm
    DE 9,5mm, +0,00mm/-0,01mm
    Types de tube (tube en plastique): Polyethylène, nylon, polyuréthane
    (Tube métallique): Laiton, cuivre et acier doux

    Cv Value

    Kv ~ 20,17 max. (Cv ~ 1.40 max.)
    Kv ~ 11,82 max. Cv ~ 0.82 max.)
    Kv ~ 7,35 max. (Cv ~ 0.51 max.)
    Les valeurs Kv sont exprimées en litre/min et bar, les valeurs Cv entre parenthèse sont exprimées en gallon/min et psi
    Pour les tubes souples ou fins utilisés avec raccords JG®, des renferts de tube sont recommandés.
    AVERTISSEMENT: la pression, la température, les produits chimiques et les conditions ambiantes peuvent affecter la performance des coupleurs. C’est au client qu’incombe la responsabilité de déterminer l’adéquation des produits Colder dans un domaine d’usage donné. Utilisez les graphiques comme référence indicative.

    Products

    Filters

    PLC11004

    PLC11004

    1/4 JG Non-Valved Panel Mount Coupling Body

    PLC12004

    PLC12004

    1/4 PTF Non-Valved Panel Mount Coupling Body

    PLC12006

    PLC12006

    3/8 PTF Non-Valved Panel Mount Coupling Body

    PLC120M10

    PLC120M10

    10mm PTF Non-Valved Panel Mount Coupling Body

    PLC120M8

    PLC120M8

    8mm PTF Non-Valved Panel Mount Coupling Body

    PLC13004

    PLC13004

    1/4 PTF Non-Valved In-Line Coupling Body

    PLC13006

    PLC13006

    3/8 PTF Non-Valved In-Line Coupling Body

    PLC130M10

    PLC130M10

    10mm PTF Non-Valved In-Line Coupling Body

    PLC130M8

    PLC130M8

    8mm PTF Non-Valved In-Line Coupling Body

    PLC14004

    PLC14004

    1/4 JG Non-Valved In-Line Coupling Body

    PLC14006

    PLC14006

    3/8 JG Non-Valved In-Line Coupling Body

    PLC16004

    PLC16004

    1/4 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Body

    PLC16005

    PLC16005

    5/16 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Body

    PLC16006

    PLC16006

    3/8 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Body

    PLC17004

    PLC17004

    1/4 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body

    PLC17005

    PLC17005

    5/16 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body

    PLC17006

    PLC17006

    3/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body

    PLCD11004

    PLCD11004

    1/4 JG Valved Panel Mount Coupling Body

    PLCD12004

    PLCD12004

    1/4 PTF Valved Panel Mount Coupling Body

    PLCD12006

    PLCD12006

    3/8 PTF Valved Panel Mount Coupling Body

    PLCD120M8

    PLCD120M8

    8mm PTF Valved Panel Mount Coupling Body

    PLCD16004

    PLCD16004

    1/4 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Body

    PLCD16005

    PLCD16005

    5/16 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Body

    PLCD16006

    PLCD16006

    3/8 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Body

    PLCD17004

    PLCD17004

    1/4 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body

    PLCD17005

    PLCD17005

    5/16 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body

    PLCD17006

    PLCD17006

    3/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body

    PLC20004

    PLC20004

    1/4 PTF Non-Valved In-Line Coupling Insert

    PLC20006

    PLC20006

    3/8 PTF Non-Valved In-Line Coupling Insert

    PLC200M10

    PLC200M10

    10mm PTF Non-Valved In-Line Coupling Insert

    PLC200M8

    PLC200M8

    8mm PTF Non-Valved In-Line Coupling Insert

    PLC21006

    PLC21006

    3/8 PTF Non-Valved Elbow Coupling Insert

    PLC22004

    PLC22004

    1/4 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Insert

    PLC22005

    PLC22005

    5/16 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Insert

    PLC22006

    PLC22006

    3/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Insert

    PLC23004

    PLC23004

    1/4 Hose Barb Non-Valved Elbow Coupling Insert

    PLC23006

    PLC23006

    3/8 Hose Barb Non-Valved Elbow Coupling Insert

    PLC24004

    PLC24004

    1/4 NPT Non-Valved Coupling Insert

    PLC24006

    PLC24006

    3/8 NPT Non-Valved Coupling Insert

    PLC29004

    PLC29004

    1/4 JG Non-Valved In-Line Coupling Insert

    PLC29006

    PLC29006

    3/8 JG Non-Valved In-Line Coupling Insert

    PLC40004

    PLC40004

    1/4 PTF Non-Valved Panel Mount Coupling Insert

    PLC40006

    PLC40006

    3/8 PTF Non-Valved Panel Mount Coupling Insert

    PLC400M10

    PLC400M10

    10mm PTF Non-Valved Panel Mount Coupling Insert

    PLC400M8

    PLC400M8

    8mm PTF Non-Valved Panel Mount Coupling Insert

    PLC41004

    PLC41004

    1/4 JG Non-Valved Panel Mount Coupling Insert

    PLC42004

    PLC42004

    1/4 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Insert

    PLC42005

    PLC42005

    5/16 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Insert

    PLC42006

    PLC42006

    3/8 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Insert

    PLCD20004

    PLCD20004

    1/4 PTF Valved In-Line Coupling Insert

    PLCD20006

    PLCD20006

    3/8 PTF Valved In-Line Coupling Insert

    PLCD200M8

    PLCD200M8

    8mm PTF Valved In-Line Coupling Insert

    PLCD22004

    PLCD22004

    1/4 Hose Barb Valved In-Line Coupling Insert

    PLCD22005

    PLCD22005

    5/16 Hose Barb Valved In-Line Coupling Insert

    PLCD22006

    PLCD22006

    3/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Insert

    PLCD23004

    PLCD23004

    1/4 Hose Barb Valved Elbow Coupling Insert

    PLCD23006

    PLCD23006

    3/8 Hose Barb Valved Elbow Coupling Insert

    PLCD40004

    PLCD40004

    1/4 PTF Valved Panel Mount Coupling Insert

    PLCD40006

    PLCD40006

    3/8 PTF Valved Panel Mount Coupling Insert

    PLCD400M10

    PLCD400M10

    10mm PTF Valved Panel Mount Coupling Insert

    PLCD400M8

    PLCD400M8

    8mm PTF Valved Panel Mount Coupling Insert

    PLCD41004

    PLCD41004

    1/4 JG Valved Panel Mount Coupling Insert

    PLCD42004

    PLCD42004

    1/4 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Insert

    PLCD42005

    PLCD42005

    5/16 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Insert

    PLCD42006

    PLCD42006

    3/8 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Insert

    Back to Top