Boîte à outils

    Trouvez les informations techniques dont vous avez besoin pour spécifier les coupleurs, les raccords et les connecteurs à déconnexion rapide.

    CPC connectors
    COMMENT CHOISIR LE BON CONNECTEUR

    Améliorez la performance et l’étanchéité par une meilleure compréhension de votre application et en sélectionnant le type de connexion qui convient.

    Person connecting a CPC luer fitting
    OPTIONS DE RACCORDS LUER

    Évitez de commettre des erreurs médicales graves dues à des connexions grâce à notre large gamme de connecteurs à petit alésage conçus pour une utilisation avec des tubes au diamètre intérieur de 1,6 mm à 4,8 mm.

    Back to Top