La série Everis LQ6

    See La série Everis LQ6 Products

    Nouveauté de Colder : Conçus spécifiquement pour les applications de refroidissement liquide, les coupleurs de la série Everis® LQ6 sont les premiers dans leur catégorie à utiliser la nouvelle technologie brevetée de clapet de refroidissement liquide. La conception en circuit fermé fournit des connexions et des déconnexions ultra-fiables et sans gouttes qui permettent une utilisation répétée et à long terme. Les coupleurs à déconnexion rapide sans gouttes de CPC sont dotés de clapets d'obturation automatiques antifuites et de terminaisons intégrales dans un souci de sécurité, de facilité d'utilisation et de fiabilité. 

    Produits et leur téléchargement

    PDF Spec Sheet

    Connecteurs Everis série LQ6

    Coupleurs à débranchement rapide Everis® série LQ6 pour le refroidissement liquide avec un débit de 3/8" -- spécifications du produit

    Caractéristiques Avantages
    Conception antifuites Déconnexion sous pression sans déversement
    Étanchéité redondante en cas de connexion Protection supplémentaire contre les fuites
    Codage par couleur Visualisation instantanée des différentes conduites de refroidissement
    Aucun frottement de joint en mode connecté Protection ultra-fiable anti-gouttes à la déconnexion même après de longues périodes en mode connecté
    Robustesse Résistance à une utilisation répétée et à long terme
    La rotation permet le mouvement Élimination du pincement de tube

    Spécifications de produit & Valeur CV

    Conditions opérationelles (Transfer de fluides)

    Pression de service: Du vide jusqu’à 8,3 bar (120 psi)
    Température de service: De -17°C jusqu’à 115°C (de 0°F jusqu’à 240°F)
    Débit max. lors de la déconnexion: 15,1 l/min (4.0 gal/min)

    Matériau

    Eléments principaux: Laiton chromé
    Clapets et bouton poussoir: Polysulfone
    Ressort du clapet (mouillé): Acier inoxydable 302
    Ressort extérieur: Acier inoxydable 302
    Joints toriques: EPDM
    Conformité: RoHS, REACH

    Autres

    Couleur: Chrome avec un ton bleu ou avec un ton rouge
    Raccordement de tubes: De 9,5mm DI à 12,7mm DI (de 3/8’’ DI à 1/2’’ DI)
    Lubrifiants: Krytox® PFPE
    Déversement: <0,05ml lors de la déconnexion à 0 bar (0 psi)
    <0,125ml lors de la déconnexion à 8,3 bar (120 psi)
    Inclusion: <0,42ml par connexion

    Cv Value

    Kv ~ 33,2 max. (Cv ~ 2.2 max)
    Les valeurs Kv sont exprimées en litre/min et bar, les valeurs Cv entre parenthèse sont exprimées en gallon/min et psi
    AVERTISSEMENT: la pression, la température, les produits chimiques et les conditions ambiantes peuvent affecter la performance des coupleurs. C’est au client qu’incombe la responsabilité de déterminer l’adéquation des produits Colder dans un domaine d’usage donné.

    Products

    Filters

    LQ6D10006BLU

    LQ6D10006BLU

    3/8" Flow Everis LQ6 with 3/8" NPT, Valved In-Line Liquid Cooling Coupling Body, Cool Blue

    LQ6D10006RED

    LQ6D10006RED

    3/8" Flow Everis LQ6 with 3/8" NPT, Valved In-Line Liquid Cooling Coupling Body, Warm Red

    LQ6D13008BLU

    LQ6D13008BLU

    3/8" Flow Everis LQ6 with 3/8" ID x 1/2" OD PTF, Valved In-Line Liquid Cooling Coupling Body, Cool Blue

    LQ6D13008RED

    LQ6D13008RED

    3/8" Flow Everis LQ6 with 3/8" ID x 1/2" OD PTF, Valved In-Line Liquid Cooling Coupling Body, Warm Red

    LQ6D17006BLU

    LQ6D17006BLU

    3/8" Flow Everis LQ6 with 3/8" Hose Barb, Valved In-Line Liquid Cooling Coupling Body, Cool Blue

    LQ6D17006LBLU

    LQ6D17006LBLU

    3/8" Flow Everis LQ6 with 3/8" Locking Hose Barb, Valved In-Line Liquid Cooling Coupling Body, Cool Blue

    LQ6D17006LRED

    LQ6D17006LRED

    3/8" Flow Everis LQ6 with 3/8" Locking Hose Barb, Valved In-Line Liquid Cooling Coupling Body, Warm Red

    LQ6D17006RED

    LQ6D17006RED

    3/8" Flow Everis LQ6 with 3/8" Hose Barb, Valved In-Line Liquid Cooling Coupling Body, Warm Red

    LQ6D17008BLU

    LQ6D17008BLU

    3/8" Flow Everis LQ6 with 1/2" Hose Barb, Valved In-Line Liquid Cooling Coupling Body, Cool Blue

    LQ6D17008LBLU

    LQ6D17008LBLU

    3/8" Flow Everis LQ6 with 1/2" Locking Hose Barb, Valved In-Line Liquid Cooling Coupling Body, Cool Blue

    LQ6D17008LRED

    LQ6D17008LRED

    3/8" Flow Everis LQ6 with 1/2" Locking Hose Barb, Valved In-Line Liquid Cooling Coupling Body, Warm Red

    LQ6D17008RED

    LQ6D17008RED

    3/8" Flow Everis LQ6 with 1/2" Hose Barb, Valved In-Line Liquid Cooling Coupling Body, Warm Red

    LQ6D30006BLU

    LQ6D30006BLU

    3/8" Flow Everis LQ6 with 3/8" SAE thread, Valved In-Line Liquid Cooling Coupling Body, Cool Blue

    LQ6D30006RED

    LQ6D30006RED

    3/8" Flow Everis LQ6 with 3/8" SAE thread, Valved In-Line Liquid Cooling Coupling Body, Warm Red

    LQ6D30008BLU

    LQ6D30008BLU

    3/8" Flow Everis LQ6 with 1/2" SAE thread, Valved In-Line Liquid Cooling Coupling Body, Cool Blue

    LQ6D30008RED

    LQ6D30008RED

    3/8" Flow Everis LQ6 with 1/2" SAE thread, Valved In-Line Liquid Cooling Coupling Body, Warm Red

    LQ6D31006BLU

    LQ6D31006BLU

    3/8" Flow Everis LQ6 with 3/8" G-thread/BSPP, Valved In-Line Liquid Cooling Coupling Body, Cool Blue

    LQ6D31006RED

    LQ6D31006RED

    3/8" Flow Everis LQ6 with 3/8" G-thread/BSPP, Valved In-Line Liquid Cooling Coupling Body, Warm Red

    LQ6D31008BLU

    LQ6D31008BLU

    3/8" Flow Everis LQ6 with 1/2" G-thread/BSPP, Valved In-Line Liquid Cooling Coupling Body, Cool Blue

    LQ6D31008RED

    LQ6D31008RED

    3/8" Flow Everis LQ6 with 1/2" G-thread/BSPP, Valved In-Line Liquid Cooling Coupling Body, Warm Red

    LQ6D20008BLU

    LQ6D20008BLU

    3/8" Flow Everis LQ6 with 3/8" ID x 1/2" OD PTF, Valved In-Line Liquid Cooling Coupling Insert, Cool Blue

    LQ6D20008RED

    LQ6D20008RED

    3/8" Flow Everis LQ6 with 3/8" ID x 1/2" OD PTF, Valved In-Line Liquid Cooling Coupling Insert, Warm Red

    LQ6D22006BLU

    LQ6D22006BLU

    3/8" Flow Everis LQ6 with 3/8" Hose Barb, Valved In-Line Liquid Cooling Coupling Insert, Cool Blue

    LQ6D22006LBLU

    LQ6D22006LBLU

    3/8" Flow Everis LQ6 with 3/8" Locking Hose Barb, Valved In-Line Liquid Cooling Coupling Insert, Cool Blue

    LQ6D22006LRED

    LQ6D22006LRED

    3/8" Flow Everis LQ6 with 3/8" Locking Hose Barb, Valved In-Line Liquid Cooling Coupling Insert, Warm Red

    LQ6D22006RED

    LQ6D22006RED

    3/8" Flow Everis LQ6 with 3/8" Hose Barb, Valved In-Line Liquid Cooling Coupling Insert, Warm Red

    LQ6D22008BLU

    LQ6D22008BLU

    3/8" Flow Everis LQ6 with 1/2" Hose Barb, Valved In-Line Liquid Cooling Coupling Insert, Cool Blue

    LQ6D22008LBLU

    LQ6D22008LBLU

    3/8" Flow Everis LQ6 with 1/2" Locking Hose Barb, Valved In-Line Liquid Cooling Coupling Insert, Cool Blue

    LQ6D22008LRED

    LQ6D22008LRED

    3/8" Flow Everis LQ6 with 1/2" Locking Hose Barb, Valved In-Line Liquid Cooling Coupling Insert, Warm Red

    LQ6D22008RED

    LQ6D22008RED

    3/8" Flow Everis LQ6 with 1/2" Hose Barb, Valved In-Line Liquid Cooling Coupling Insert, Warm Red

    LQ6D24006BLU

    LQ6D24006BLU

    3/8" Flow Everis LQ6 with 3/8" NPT, Valved In-Line Liquid Cooling Coupling Insert, Cool Blue

    LQ6D24006RED

    LQ6D24006RED

    3/8" Flow Everis LQ6 with 3/8" NPT, Valved In-Line Liquid Cooling Coupling Insert, Warm Red

    LQ6D46006BLU

    LQ6D46006BLU

    3/8" Flow Everis LQ6 with 3/8" SAE thread, Valved In-Line Liquid Cooling Coupling Insert, Cool Blue

    LQ6D46006RED

    LQ6D46006RED

    3/8" Flow Everis LQ6 with 3/8" SAE thread, Valved In-Line Liquid Cooling Coupling Insert, Warm Red

    LQ6D46008BLU

    LQ6D46008BLU

    3/8" Flow Everis LQ6 with 1/2" SAE thread, Valved In-Line Liquid Cooling Coupling Insert, Cool Blue

    LQ6D46008RED

    LQ6D46008RED

    3/8" Flow Everis LQ6 with 1/2" SAE thread, Valved In-Line Liquid Cooling Coupling Insert, Warm Red

    LQ6D47006BLU

    LQ6D47006BLU

    3/8" Flow Everis LQ6 with 3/8" G-thread/BSPP, Valved In-Line Liquid Cooling Coupling Insert, Cool Blue

    LQ6D47006RED

    LQ6D47006RED

    3/8" Flow Everis LQ6 with 3/8" G-thread/BSPP, Valved In-Line Liquid Cooling Coupling Insert, Warm Red

    LQ6D47008BLU

    LQ6D47008BLU

    3/8" Flow Everis LQ6 with 1/2" G-thread/BSPP, Valved In-Line Liquid Cooling Coupling Insert, Cool Blue

    LQ6D47008RED

    LQ6D47008RED

    3/8" Flow Everis LQ6 with 1/2" G-thread/BSPP, Valved In-Line Liquid Cooling Coupling Insert, Warm Red

    Back to Top