• 寻找代理商

在线工具

产品规格 确定用于您特定项目的接头类型
CAD 下载 下载特定接头的 CAD 图纸,以直接用于您的设计软件
    产品目录 技术参数表 使用我们的产品目录,查看完整的产品列表
    产品目录 技术参数表

    IdentiQuik 连接器

    See IdentiQuik 连接器 Products

    IdentiQuik® 接头重新定义了控制、保护和简化流体处理过程的可能性。 IdentiQuik 技术允许稳健地传输流体和信息,以识别设备类型或连接的介质、验证管线连接的准确性或捕获流体和产品数据。

    CPC 的塑料快速插拔接头涵盖广泛的通用应用。 提供 1/8" 至 1/2" 标称流量,它们具有单手连接和断开功能。 一体式端接使塑料接头成为易于使用和制造的选择。 适用于 CPC 的 iNS4、iPLC12、iSMC 和 iUDC 产品系列。

     

    产品资源和下载

    特点 效益
    使用 RFID(射频识别)进行数据交换 流体跟踪、品牌保护和延长设备使用寿命
    智能接头 防止误接
    “CPC 咔嗒声” 声音确认连接
    适用于 CPC 的 PLC12、NS4、SMC、UDC 系列连接器 多种类材料和流量大小选项

    规格和 CV 值

    IdentiQuik 规格

    射频通信范围: 0.50" - 1"
    接口: RS232 & USB
    工作电压: RS-232: 8-24V
    USB: 5V
    功率消耗: 1.2W maximum
    射频标签: ISO 15693, 13.56MHz, 112 bytes 可编程
    温度: 32°F to 150°F (0°C to 65°C)

    Cv 值

    Cv ~ 0.19 (2.74) 最大
    Cv ~ 0.08 (1.15) 最大
    Cv 值基于 gpm 和 psi,以及 Ipm 和 bar(显示在括号中)。
    警告:压力、温度、化学品和工作环境可影响接头的性能。
    测试 CPC 产品是否适宜其应用环境属于客户责任。

    Products

    Filters

    INS4DT2200400

    INS4DT2200400

    1/4 Hose Barb Valved In-Line IdentiQuik Coupling Insert with RFID

    INS4DT2200600

    INS4DT2200600

    3/8 Hose Barb Valved In-Line IdentiQuik Coupling Insert with RFID

    IPLCDT2200400

    IPLCDT2200400

    1/4 Hose Barb Valved In-Line IdentiQuik Coupling Insert with RFID

    IPLCDT2200600

    IPLCDT2200600

    3/8 Hose Barb Valved In-Line IdentiQuik Coupling Insert with RFID

    INS4DR1700201

    INS4DR1700201

    1/8 Hose Barb Valved In-Line IdentiQuik Coupling Reader with RFID, USB

    INS4DR1700400

    INS4DR1700400

    1/4 Hose Barb Valved In-Line IdentiQuik Coupling Reader with RFID, RS-232

    INS4DR1700401

    INS4DR1700401

    1/4 Hose Barb Valved In-Line IdentiQuik Coupling Reader with RFID, USB

    INS4DR1700600

    INS4DR1700600

    3/8 Hose Barb Valved In-Line IdentiQuik Coupling Reader with RFID, RS-232

    INS4DR1700601

    INS4DR1700601

    3/8 Hose Barb Valved In-Line IdentiQuik Coupling Reader with RFID, USB

    IPLCDR1700400

    IPLCDR1700400

    1/4 Hose Barb Valved In-Line IdentiQuik Coupling Reader with RFID, RS-232

    IUDCDR1600400

    IUDCDR1600400

    1/4 Hose Barb Valved Panel Mount IdentiQuik Coupling Reader with RFID, RS-232

    IUDCDR1600401

    IUDCDR1600401

    1/4 Hose Barb Valved Panel Mount IdentiQuik Coupling Reader with RFID, USB

    IUDCDR1700400

    IUDCDR1700400

    1/4 Hose Barb Valved In-Line IdentiQuik Coupling Reader with RFID, RS-232

    IUDCDR1700401

    IUDCDR1700401

    1/4 Hose Barb Valved In-Line IdentiQuik Coupling Reader with RFID, USB

    IUDCDR1700601

    IUDCDR1700601

    3/8 Hose Barb Valved In-Line IdentiQuik Coupling Reader with RFID, USB

    IUDCDR1700800

    IUDCDR1700800

    1/2 Hose Barb Valved In-Line Coupling Reader with RFID, RS-232

    IUDCDR1700801

    IUDCDR1700801

    1/2 Hose Barb Valved In-Line IdentiQuik Coupling Reader, USB

    IUDCDR1701200

    IUDCDR1701200

    3/4" Hose Barb Valved In-Line IdentiQuik Coupling Reader with RFID, RS-232

    IUDCDTCN3800

    IUDCDTCN3800

    IdentiQuik 38mm Valved Threaded Cap with RFID, polypropylene

    IUDCDTCN3803

    IUDCDTCN3803

    IdentiQuik 38mm Valved Threaded Cap with RFID, acetal

    IUDCDTCS3800

    IUDCDTCS3800

    IdentiQuik 38mm Valved Threaded Cap with RFID, FDA EPDM gasket, polypropylene

    IUDCDTCS3803

    IUDCDTCS3803

    IdentiQuik 38mm Valved Threaded Cap with RFID, FDA EPDM gasket, acetal

    Back to Top