Login or register to order products online
Your cart is empty.
Subtotal:$0
Explore products by:
The Product Specifier is the fastest resource to determine the right coupling for your application. Select the appropriate options from the drop-down menus in the Product Specifier fields to find the couplings suitable to your project requirements. Or, tell us your challenges and an expert engineer will help you find the best approach to address them with CPC connector products.
Our team of expert engineers has answers. From tolerances and flow rates, to material compatibility and more, we specialize in providing both standard and customized solutions to meet the requirements of your toughest applications.
There’s a lot happening in the world of connectors and even more being put into our connection solutions. Learn how the industry is benefiting from connection technology from CPC.
The fastest resource to determine the right coupling for your application.
Get immediate access to any CPC 2D or 3D CAD model or datasheet you’re looking for—anywhere, anytime.
Request a printed copy of our catalog. If you are a distributor, please click here to order in bulk.
Find product information regarding chemical compatibility.
Log in or register for exclusive access to technical product information, online ordering, tools, and more!
Review orders, manage payments, upload shipping certificates and more.
CPC 具有强大的液体传输能力和射频识别功能,可捕获流体和产品使用数据,并识别设备类型或连接的介质。这些连接器允许在彼此接近的接头半体之间进行无线数据传输,其中一边配有包含信息的 RFID 标签,另一边配有寻读标签的射频识别读取器。作为精心设计的流体处理流程的一部分, IdentiQuik® 接头可识别设备和耗材使用情况,有助于提高效率并延长设备寿命。
了解更多
支持射频识别的 CPC IdentiQuik 连接器和接头 旨在轻松提供有关流体和耗材的使用数据。这些 智能数据传输连接器 通常是流体处理系统中的关键组件,因为它们存储和传输重要的产品和过程数据。用户友好的人体工程学设计提高了可用性,同时 RFID 技术 跟踪设备或耗材使用情况,并防止可能危及昂贵设备的连接错误。
CPC IdentiQuik 无溢漏数据传输连接器 提供优化的流速和出色的流量尺寸比,从而实现卓越的性能。RFID 技术与精选 CPC 接头集成,有助于提高易用性,最大限度地减少操作员错误,并捕获使用数据——这些都是推动提高生产率和可靠性的重要因素。
满足各种流体类型的需要,CPC 数据传输 IdentiQuik 连接器有多种尺寸、端头选项和材料可供选择,包括工程聚合物。
考虑到易维护性,CPC 的创新闩锁设计确保直观和快速的断开连接。CPC 无杂乱 无溢漏断开接头 支持更安全、更快速的维修,使设备恢复运行。 IdentiQuik 接头 提供技术人员可用于帮助提高设备可靠性和提高运营效率的使用数据。
采用流线型主体和符合人体工程学设计的指锁按钮,CPC 数据传输 连接器和接头 支持单手操作以及可听见的 CPC 咔嗒声,确保用户知道流体管路何时连接。CPC 数据传输连接器稍微用力即可完全连接,轻松无忧。
CPC 拥有可靠的记录,通过制定强有力的供应保证程序,始终按照其规定规格和质量要求提供产品。该程序包括从原材料到成品生产的生产工艺控制。对额外产能和新增洁净车间的投资可确保在需要时实现产能。医疗客户对 CPC 的能力有信心,相信其可通过准确的交货时间记录、识别和沟通潜在的延迟,最重要的是,通过完善的供应链管理,来满足需求。
CPC FitQuik™ 普通接头具有精密的软管倒钩和螺纹型式,以确保正确配接。
将 CPC 附件与我们的联轴器相结合,为几乎任何应用创建优化的流体处理解决方案。
独特的封闭系统设计, 可对所有类型的桶进行更智能的化学品管理。
为低压应用中使用的灵活管道提供广泛的阀式联轴器选择,以最大限度地减少流体泄漏。
CPC 在全球数千种应用中使用,提供多种尺寸和配置的无阀连接器。
CPC 塑料和金属防溢出连接器适用于需要最少溢出和空气夹杂的各种流体处理应用。
使用 CPC 多管路连接器,通过一个接头轻松连接两个、六个甚或十个独立的流道,以最大限度提升设计灵活性。
CPC 智能 IdentiQuik® 联轴器可传输保护设备和改进流程的信息。
这些 CPC 联轴器可与实验室瓶连接,以提升简易性、效率和安全性。
智能流体连接器的作用:将流体和数据传输相结合,以控制、保护和简化流程。
智能快速插拔接头系统配备控制单元和 RFID 技术,可传输信息,从而保护设备、改进流程,甚至挽救生命。
了解如何与智能流体连接器通信数据,以确保使用适当的耗材,并通过智能流体接头保护品牌资产。