操作条件 (流体传输) 压力: 真空至120 psi,8.3 bar 温度: -40°F至180°F(-40°C至82°C) 材料: 主要元件和阀: 聚甲醛 指锁: 聚甲醛 阀簧: 316不锈钢 外簧: 302不锈钢 O型圈: Buna-N 丁腈橡胶 其他 颜色: 天然白,浅灰色指锁 管道尺寸: 1/4"-3/8"内径,6.4mm-9.5 mm 内径 Cv值 Cv ~ 1.28 (18.44) max Cv ~ 0.80 (11.53) max Cv ~ 0.70 (10.09) max Cv值是以每分钟加仑及 psi显示,至于括号中则显示每分钟公升及巴