操作条件 (流体传输) 压力: 真空至60psi 4.14 bar 温度: -40ºF到300ºF(-40ºC到149ºC) 材质 主要部件: 聚砜树脂(淡琥珀色),USP VI 等级认证, ADCF O 型圈(接合插嘴): 硅树脂(透明),铂金 固化,USP VI 等级认证, ADCF 灭菌 伽玛辐射: 最大达50k Gy辐射 高压蒸汽灭菌器: 最大270ºF(132ºC),60分钟,最多25次 重复,仅限断开时灭菌 其他 端头尺寸: 3/4"和1"卫生型 Cv值 Cv ~ 5.5 (79.25) 最大 with MPC inserts Cv ~ 14.2 (204.60) 最大 with MPX inserts Cv值是以每分钟加仑及 psi显示,至于括号中则显示每分钟公升及巴