操作条件 (流体传输) 压力: 真空至 60 psi,4.14 bar 温度: 聚碳酸酯:-40ºF到250ºF(-40ºC到121ºC) 聚砜树脂:-40ºF到300ºF(-40ºC到149ºC) 材质 主要部件: 聚碳酸酯(淡 紫色),USP VI 等级认证, ADCF 聚砜(淡琥珀色),USP VI 等级认证,ADCF 锁紧套管: 聚砜树脂( 白色) USP 等级 VI,ADCF 指锁: 聚碳酸酯(白色),聚砜(淡琥珀色), USP VI等级认证,ADCF O型圈: 硅树脂( 透明), 铂金固化,USP 等级VI,ADCF 灭菌 辐射度: 最大50k Gy辐射 高压灭菌器: 聚碳酸酯:最大达250ºF(121ºC),30 分 钟,最多10次重复,无连接灭菌 聚砜酸酯:最大达270ºF(132ºC),60 分 钟,最多25次重复,无连接灭菌 其他 管道尺寸: 3/8"和1/2"内径,9.5mm和12.7mm内径 Cv值 Cv ~ 14.2 (204.60) 最大 Cv值是以每分钟加仑及 psi显示,至于括号中则显示每分钟公升及巴
警告:压力、温度、化学和操作环境会影响连接性能. 在自己作业环境下测试CPC产品的适宜性是客户 的责任本图表旨在使您对各个系列产品的性能进行总体了解。 各图的阴影区表示各系列产品的工作范围即上下限范 围。因此,根据您所选接头的精确配置,可以合理预期 各项数值在阴影区的位置。