登录 或 注册 在线订购产品
您的购物车为空。
小计:$0
按以下类别浏览产品:
The Product Specifier is the fastest resource to determine the right coupling for your application. Select the appropriate options from the drop-down menus in the Product Specifier fields to find the couplings suitable to your project requirements. Or, tell us your challenges and an expert engineer will help you find the best approach to address them with CPC connector products.
IdentiQuik® 多天线射频通信器 (MAR) 提供了一种方便且经济的解决方案,可避免多线环境中的错误连接。 MAR 旨在处理多达八个流体连接,消除了更大的、独立的射频通信器,从而降低了系统设计的冗余和复杂性。 与所有支持 RF 的 IdentiQuik 产品一样,MAR 使控制、保护和简化流体处理过程变得更加容易和高效。 MAR 与所有 PLC12 面板安装主体和 PLC12 系列支持 RFID 的插嘴兼容。
Spec Sheet available for download now.
Antenna used with IMAR8000
8 channel ISO15693 RFID reader