Big Change Starts Small with MicroCNX Nano Sterile Connectors

Introducing the world's smallest sterile connector for cell and gene therapy applications. The MicroCNX Nano has the smallest flow path to move cells efficiently, with minimal turbulence and helps reduce holdup volume.

Learn more

of

Big Change Starts Small with MicroCNX Nano Sterile Connectors
  • 寻找代理商

在线工具

产品规格 确定用于您特定项目的接头类型
CAD 下载 下载特定接头的 CAD 图纸,以直接用于您的设计软件
    产品目录 技术参数表 使用我们的产品目录,查看完整的产品列表
    产品目录 技术参数表

    背靠背转接头

    See 背靠背转接头 Products

    MPC/MPX 背靠背转接头使终端用户能够灵活地连接管道末端具有相同接头的一次性系统。结合 MPC 和 MPX 接头,为需要转接1/8” 到 1/2” 管径的用户提供了方便的选择。

    产品资源和下载

    特点 优势
    兼容 MPC和 MPX 系列公座 易于转换到行业标准
    连接或一次性系统
    管道变径选项 轻松实现 1/8" 至 1/2" 管径
    多尺寸管道之间的转接
    符合人体工程学的指锁按钮 操作方便,即使戴着手套也能轻松操作 
    不含 BSE/TSE 材料



    滿足 ADCF 要求

    规格和 CV 值

    操作条件 (流体传输)

    压力: 真空至 60 psi,4.14 bar
    温度: 聚碳酸酯:-40ºF到250ºF(-40ºC到121ºC)
    聚砜树脂:-40ºF到300ºF(-40ºC到149ºC)

    材质

    主要部件: 聚碳酸酯(淡 紫色),USP VI 等级认证, ADCF
    聚砜(淡琥珀色),USP VI 等级认证,ADCF
    指锁: 聚碳酸酯(白色), USP VI等级认证,ADCF
    聚砜(淡琥珀色), USP VI等级认证, ADCF
    O型圈: 硅树脂( 透明), 铂金固化,USP 等级VI,ADCF

    灭菌

    伽玛射线: 最大50k Gy辐射
    高压灭菌器: 聚碳酸酯:最大达250ºF(121ºC),30 分 钟,最多10次重复,无连接灭菌
    聚砜酸酯:最大达270ºF(132ºC),60 分 钟,最多25次重复,无连接灭菌

    Cv值

    Cv~5.5 (79.25) max
    Cv值是以每分钟加仑及 psi显示,至于括号中则显示每分钟公升及巴
    警告:压力、温度、化学品和工作环境可影响接头的性能。测试 CPC 产
    品是否适宜其应用环境属于客户责任。

    Products

    Filters