• 寻找代理商

在线工具

产品规格 确定用于您特定项目的接头类型
CAD 下载 下载特定接头的 CAD 图纸,以直接用于您的设计软件
    产品目录 技术参数表 使用我们的产品目录,查看完整的产品列表
    产品目录 技术参数表

    MPC 系列

    See MPC 系列 Products

    MPC系列接头增加使用的方便性,而对于关键性的流体处理安全性特高。从完整系列的接头和配置设置中选择,包括压力密封盖和塞,尺寸大约适用于1/4英寸和3/8英寸管道,MPC接头提供可选锁紧套管,可进一步防止接头的突发性断开,另外,当连接时,两边接头可旋转以减少管道扭曲。

    产品资源和下载

    特点 优点
    符合人体工学的拇指闩锁 即使戴着手套也便于操作
    USP VI 等级认证  符合生物适应性要求
    高压蒸汽灭菌,Et0, 光波或者伽玛射线 接头坚固而价格不高, 适合一次性使用
    无分线型的倒钩 消除了潜在的泄漏路径
    不含BSE/TSE材料 符合ADCF要求

    规格和 CV 值

    操作条件 (流体传输)

    压力: 最高 60 psi,4.14 bar
    温度: ABS: -40ºF 到 160ºF(-40ºC 到71ºC)
    聚碳酸酯:-40ºF到250ºF(-40ºC到121ºC)
    聚砜:-40ºF到300ºF(-40ºC到149ºC)

    材质

    主要部件: ABS ( 白色), USP VI等级认证,ADCF
    聚碳酸酯(淡 紫色),USP VI 等级认证, ADCF
    聚砜(淡琥珀色),USP VI 等级认证,ADCF
    锁紧套管: 聚砜(白色)USP VI 等级认证,ADCF
    指锁: PVDF(白色) USP VI等级认证,ADCF
    O型圈: 硅树脂(透明),铂金固化,USP VI 等级认证, ADCF。 丁晴橡胶 (黑色), USP V 等 级认证

    灭菌

    辐射度: 最大50k Gy辐射
    高压灭菌器: 聚碳酸酯:最大达250 ºF(121ºC),30分 钟,最多10次重复,无连接灭菌
    聚砜:最大达270 ºF(132 ºC),60分钟, 最多25次重复,无连接灭菌

    其他

    管道尺寸: 1/4"和3/8"内径,6.4mm和9.5mm内径

    Cv值

    Cv~5.5 (79.25) 最大
    Cv值是以每分钟加仑及 psi显示,至于括号中则显示每分钟公升及巴
    警告:压力、温度、化学和操作环境会影响连接性能. 在自己作业环境下测试CPC产品的适宜性是客户 的责任本图表旨在使您对各个系列产品的性能进行总体了解。 各图的阴影区表示各系列产品的工作范围即上下限范 围。因此,根据您所选接头的精确配置,可以合理预期 各项数值在阴影区的位置。

    验证报告

    CPC 使用您在此处提供的信息来对您的请求作出响应。我们还会使用这些信息来编制未来有关我们产品和公司新闻的通信内容。 您可以随时选择完善您的偏好或取消订阅(“退出”)。

    Products

    Filters

    MPC17002T03

    MPC17002T03

    1/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body

    MPC17002T39

    MPC17002T39

    1/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body

    MPC17004T

    MPC17004T

    1/4 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body

    MPC17004T03

    MPC17004T03

    1/4 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body

    MPC17004T39

    MPC17004T39

    1/4 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body

    MPC17006T

    MPC17006T

    3/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body

    MPC17006T03

    MPC17006T03

    3/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body

    MPC17006T39

    MPC17006T39

    3/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body

    MPCK17002T03

    MPCK17002T03

    1/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body With Lock

    MPCK17002T39

    MPCK17002T39

    1/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body With Lock

    4706000

    4706000

    Toomey Syringe Adapter, MPC Insert Polycarbonate

    MPC22002T03

    MPC22002T03

    1/8 Hose Barb Non-Valved Class VI Polycarbonate Coupling Insert

    MPC22004T

    MPC22004T

    1/4 Hose Barb Non-Valved Coupling Insert

    MPC22006T

    MPC22006T

    3/8 Hose Barb Non-Valved Coupling Insert