通过以下方式探索产品:
Sorry, CAD model is not available online.
Contact our engineers with your request and they will send you the file you need.
Log in or register to download 2D/3D drawings.
产品目录
查看所有目录
索取我们的印刷版目录。 如果你是代理商, 请按 这里 以批量索取。
Our team of expert engineers has answers. From tolerances and flow rates, to material compatibility and more, we specialize in providing both standard and customized solutions to meet the requirements of your toughest applications.
There’s a lot happening in the world of connectors and even more being put into our connection solutions. Learn how the industry is benefiting from connection technology from CPC.
The fastest resource to determine the right coupling for your application.
Get immediate access to any CPC 2D or 3D CAD model or datasheet you’re looking for—anywhere, anytime.
Request a printed copy of our catalog. If you are a distributor, please click here to order in bulk.
Find product information regarding chemical compatibility.
Log in or register for exclusive access to technical product information, online ordering, tools, and more!
Review orders, manage payments, upload shipping certificates and more.
缓冲液和试剂的输送和管理在大多数医疗诊断检测应用中发挥着关键作用。液体或气液提供试剂、溶剂、反应物或冲洗液到化学或生物过程,用于医学诊断和分析。从免疫分析、临床化学、血液学到分子诊断,制造商潜心研究,以开发出更高效、更可靠的诊断设备和仪器。
通常,实验室技术员通过两端带有连接器的管道将试剂瓶连接到诊断机器。带阀门的医用流体连接器旨在消除溢漏,并限制空气在断开连接时进入系统,从而创造一个封闭的系统,以及更清洁、更安全的工作环境。所选的医用流体接头和管道材料需要与使用的试剂、溶剂和清洁剂相容。
CPC 种类繁多的医用流体管理连接器和接头可帮助制造商设计出准确执行测试的诊断设备。我们的连接技术专家团队与您的设计工程师团队合作,确定所需的接头和管道连接器,以尽可能便捷地分析流体样品,同时消除错误连接和泄漏。CPC 医用流体接头有助于确保实验室专业人员在正确的时间提供正确的缓冲液或试剂,从而提高测试流程的效率。
流体接头是医疗技术人员与诊断设备的主要接口,在整体系统设计中发挥关键作用。CPC 精心设计的医用流体接头可安全、轻松地处理试剂和缓冲液。CPC 接头使设备安装和维修变得更快 — 使实验室技术人员能够灵活高效地创建理想的检测条件。CPC 医用流体接头和断开器是完美的防漏连接,不但提供精确结果,而且可以改善患者护理并增强实验室操作。
CPC 医用流体接头和连接器旨在轻松处理与体外诊断检测设备和仪器一起使用的各种缓冲液和试剂化学品。CPC 医用流体接头是流体处理系统中的关键组件,因为它们有助于缓冲、清洗和清除废物。用户友好、符合人体工程学的设计提高了可用性,而直观的接口充分减少了培训需求,并消除错误连接。
CPC 无溢漏医用流体接头旨在管理体外诊断设备使用的多种缓冲液和试剂,提供优化的流速和出色的流量尺寸比,从而实现卓越的性能。CPC 接头采用无溢漏、封闭系统设计,确保安全处理缓冲液和试剂所需的无杂乱、无滴漏断开。CPC 医用流体接头简单易用,充分减少操作员失误,并充分延长设备正常运行时间 — 从而提高生产效率和可靠性。
当检测系统需要维护时,CPC 的分离式按钮可确保直观和快速的断开连接。CPC 无滴漏型断开接头专为易于维护而设计,可更安全、更快速地进行维修,使检测设备恢复运行。简单易用的指锁按钮方便快速进行安装和系统维护。
CPC 医用流体接头和连接器采用时尚的主体和符合人体工程学设计的指锁按钮,可实现单手操作。接头连接时发出CPC的“咔嗒声”,让测试技术人员知道缓冲液和试剂管路已连接。医疗人员稍微用力即可完全连接CPC连接器,轻松无忧。
CPC 拥有可靠的供应记录,通过制定强而有力的供应保证程序,满足严格的规格和质量要求提供产品。该程序包括从原材料到成品生产的生产工艺控制。对额外产能和新增洁净车间的投资可确保在需要时实现产能。医疗客户对 CPC 的能力有信心,相信其可通过准确的交货时间记录、识别和沟通潜在的延迟,最重要的是,通过完善的供应链管理,来满足需求。
这些 CPC 联轴器可与实验室瓶连接,以提升简易性、效率和安全性。
CPC FitQuik™ 普通接头具有精密的软管倒钩和螺纹型式,以确保正确配接。
将 CPC 附件与我们的联轴器相结合,为几乎任何应用创建优化的流体处理解决方案。
为低压应用中使用的灵活管道提供广泛的阀式联轴器选择,以最大限度地减少流体泄漏。
CPC 在全球数千种应用中使用,提供多种尺寸和配置的无阀连接器。
CPC 塑料和金属防溢出连接器适用于需要最少溢出和空气夹杂的各种流体处理应用。
使用 CPC 多管路连接器,通过一个接头轻松连接两个、六个甚或十个独立的流道,以最大限度提升设计灵活性。
CPC 智能 IdentiQuik® 联轴器可传输保护设备和改进流程的信息。
了解一组高科技连接器如何利用无线和通信技术的创新应用来移动流体和数据。
了解在设计过程中尽早与 CPC 合作的好处。
使用正确的流体连接器是提高测试生产率和可靠性的重要因素。
了解如何与智能流体连接器通信数据,以确保使用适当的耗材,并通过智能流体接头保护品牌资产。
选择合适的流体连接器可以提高患者的安全性和用户便利性,同时最大限度地提高密封和流动性能。