Connecteurs stériles Steam-Thru®

    Le connecteur SIP tout-en-un à usage unique et stérile améliore la productivité des procédés

    Les connecteurs SIP Steam-Thru (STC) exceptionnellement fiables de CPC sont conçus pour permettre une connexion stérile rapide et facile entre le matériel de traitement en acier inoxydable et les systèmes de poches ou ensembles de tubes préstérilisés. Outre les connexions et les déconnexions stériles, les connecteurs SIP Steam-Thru II offrent une garantie de stérilité supplémentaire avec des fonctionnalités “ avec vapeur ” et “ sans vapeur ” sans besoin de hotte laminaire. Mieux encore, la conception à usage unique des connecteurs Steam-Thru permet d’économiser du temps et de l’argent en éliminant les procédures de nettoyage inutiles et en réduisant la charge de validation associée aux composants réutilisables.

    Les connecteurs Steam-Thru maximisent la flexibilité dans la conception du procédé et la configuration de l’usine

    Les connecteurs stériles SIP Steam-Thru contiennent plusieurs options de valve et de terminaison qui offrent une flexibilité maximale lors de la conception des processus de travail et de l’équipement associé. D’ailleurs, avec le nombre élevé d’options de montage et de débit de Steam-Thru, les ingénieurs de procédés et les sociétés de l’industrie biopharmaceutique accordent une particularité aux connecteurs SIP Steam-Thru de CPC chaque fois qu’il est nécessaire de transférer des fluides entre les systèmes de traitement en acier inoxydable et les systèmes à usage unique.

    Soigneusement testé pour répondre aux spécifications des connecteurs SIP (stérilisation en place) Steam-Thru

    • Test de provocation bactérienne sur les cycles avec et sans vapeur après le transfert des fluides
    • Les laboratoires de Northview ont effectué des tests de pénétration microbienne grâce à Brevundimonas diminuta pour vérifier les performances d’étanchéité après la stérilisation
    • Test de fuite avec l’hélium/vapeur pour garantir l’intégrité de la conception et du processus
    • Essai de traction et d’éclatement maximal visant à garantir l’adaptation à l’usage et une fabrication de la plus haute qualité
    • Tests de biocompatibilité sur les joints en polysulfone et en silicone durci au platine d’origine non animale USP Class VI de Steam-Thru II

    Entrez en contact avec notre équipe d’experts expérimentés en transfert de fluides biopharmaceutiques

    Collaborez avec les ingénieurs biopharmaceutiques et les spécialistes des applications de CPC pour qu’ils puissent répondre à vos questions ou vous aider à concevoir des systèmes de transfert de fluides Steam-Thru en fonction de vos contraintes de taille, des scénarios de montage ou des objectifs de débit de vos applications amont et aval.

    Demander à un ingénieur

    Découvrez la gamme complète de connecteurs SIP (stérilisation en place) Steam-Thru de CPC

    Afficher la ligne complète

    Pour rester informé des dernières informations de CPC, inscrivez-vous pour figurer sur notre liste de diffusion.

    Consultez notre gamme complète de connecteurs biopharmaceutiques, y compris tous les connecteurs SIP Steam-Thru.

    Si vous avez besoin d’informations supplémentaires sur nos connecteurs SIP Steam-Thru ou sur la façon dont nous pouvons vous aider à rechercher et à identifier les solutions de connecteurs de transfert de fluides stériles pour votre application, renseignez-vous auprès de nos experts.

    Notre configurateur de produit permet d’affiner les choix en fonction de vos spécifications particulières de stérilisation en place.

    Essayez nos connecteurs stériles Steam-Thru pour constater à quel point ils s’intègrent rapidement et facilement à vos systèmes de transfert de fluides biologiques.

    Regarder ces vidéos pour plus de détails sur les produits