Big Change Starts Small with MicroCNX Nano Sterile Connectors

Introducing the world's smallest sterile connector for cell and gene therapy applications. The MicroCNX Nano has the smallest flow path to move cells efficiently, with minimal turbulence and helps reduce holdup volume.

Learn more

of

Big Change Starts Small with MicroCNX Nano Sterile Connectors
  • Trouvez distributeur

Outils en Ligne

Configurateur de produit Déterminez les types de couplage à utiliser dans votre projet
Téléchargement de CAD Téléchargez les dessins CAD de couplages spécifiques à utiliser directement dans votre logiciel de conception
    Catalogues Produits Utilisation de nos catalogues produits pour consulter notre liste complète de produits
    Catalogues Produits

    Connecteur AseptiQuik STC

    See Connecteur AseptiQuik STC Products

    Le connecteur AseptiQuik® STC combine le connecteur stérile AseptiQuik® et le connecteur SIP Steam-Thru® II donnant aux fabricants la flexibilité pour réaliser des ensembles hybride single-use/ Inox. Le connecteur AseptiQuik STC avec le connecteur AseptiQuik G, AseptiQuik S ou AseptiQuik C dispose d'une connexion Steam-Thru II qui sera directement monté à un ensemble en acier inoxydable via une connexion sanitaire. Les connexions AseptiQuik STC utilisant un connecteur stérile de la série AseptiQuik G ou S offrent une conception sans genre. Ils facilitent ainsi l'usage. Les connexions AseptiQuik STC utilisant un connecteur stérile de la série AseptiQuik C offrent une connexion femelle connectée avec un insert mâle au bout du connecteur aseptique.

    La connexion de ces deux connecteurs en une seule unité moyennant un raccord sanitaire permet au connecteur AseptiQuik d'être stériliser à la vapeur avec l'équipement en acier inoxydable via SIP (stérilisation en place). Après la réalisation du cycle SIP différents systèmes à usage unique peuvent être connectés. L'ensemble peut être pré-intégré permettant une connexion rapide et stérile avec l'autre moitié du connecteur AseptiQuik sans attendre 30 ou même 60 minutes pour la connexion du au SIP.

    Produits et leur téléchargement

    Caractéristiques Avantages
    Conception CONNECTER-TIRER-TOURNER Processus intuitif de connexion en trois étapes réduit le risque d’erreur humaine
    Design innovatrice à trois orifices Permet processus steam in place "steam thru" qui élimine "dead legs"
    Construction solide Performance fiable, aucun materiel supplémentaire n’est nécessaire

    Vanne brevetée pour process vapeur

    Permet une connexion et déconnexion stériles de l’équipement en acier inox et assure un taux de débit élevé
    Interface sanitaire entre deux connecteurs Connexion plus sûre que des tubes avec colliers de serrage

    Click Colder

    Confirmation audible des étapes de connexion effectuées

    Disponibilité sur le marché Accés libre par l’intermédaire de multiples partenaires de distribution

    Spécifications de produit & Valeur CV

    Conditions opérationelles (Transfer de fluides)

    Position Vapeur
    Température de service: De 4°C jusqu‘à 40°C (de 39°F jusqu’à 104°F)
    Pression de service: Jusqu’à 2,4 bar (35 psi) – Steam-Thru II
    Position Flux
    Température de service: De 4°C jusqu‘à 40°C (de 39°F jusqu’à 104°F)
    Pression de service: Du vide jusqu‘à 1,4 bar (20 psi)

    Méthodes de stérilisation

    après connexion en option
    Gamma: Jusqu‘à 50 kGy irradiation
    Autoclave: Jusqu‘à 129°C (265°F) pour 60 minutes au total
    Steam-In-Place (SIP)
    Steam-Thru II: Jusqu‘à 135°C/275°F et ~2,1 bar (31 psi) pour 60 minutes
    Remarque: Indications sur la pression de vapeur sont des estimations de tableaux publiés en littérature technique

    Raccordement

    Sizes: Terminaisons sanitaires de 3/4“ et 1 1/2“

    Matériau

    Eléments principaux: AseptiQuik – Polycarbonate (blanc), USP classe VI
    Steam-Thru II – Polysulfone (ambré), USP classe VI
    Joints: Silicone (transparent), catalysé au platine, USP classe VI
    Languettes à tirer: Polycarbonate (bleu, version standard), USP classe VI
    Polycarbonate (blanc, version HT), USP classe VI
    Bouchons de protection: Polypropylène (transparent), USP classe VI
    Membrane: Polyéthylène (version standard), USP classe VI
    Polyéthersulfone hydrophobe (version HT), USP classe VI
    Serrage: Nylon 66 (blanc), USP classe VI
    Col à détacher: Polycarbonate

    Cv Value

    Kv ~ 2,74 max. (Cv ~ 0.19 max.)
    Kv ~ 1,15 max. (Cv ~ 0.08 max.)
    Les valeurs Kv sont exprimées en litre/min et bar, les valeurs Cv entre parenthèse sont exprimées en gallon/min et psi
    AVERTISSEMENT: la pression, la température, les produits chimiques et les conditions ambiantes peuvent affecter la performance des coupleurs. C’est au client qu’incombe la responsabilité de déterminer l’adéquation des produits Colder dans un domaine d’usage donné.

    Products

    Filters