• Trouvez distributeur

Outils en Ligne

Configurateur de produit Déterminez les types de couplage à utiliser dans votre projet
Téléchargement de CAD Téléchargez les dessins CAD de couplages spécifiques à utiliser directement dans votre logiciel de conception
    Catalogues Produits Utilisation de nos catalogues produits pour consulter notre liste complète de produits
    Catalogues Produits

    Equipement et connecteurs pour fabrication additive

    Use Our Product Specifier

    Le secteur de la fabrication additive (FA) marque un changement important dans la façon dont les produits sont fabriqués, aujourd’hui et demain. Comme son nom l’indique, la fabrication additive ajoute du matériau pour produire un article, là où la fabrication soustractive classique où le matériau est coupé ou retiré d’une forme plus grande pour construire le produit final. Les entreprises d’une grande variété d’industries voient en la FA la promesse de pouvoir créer, personnaliser ou réparer des produits à la demande et de transformer les conceptions de produits actuelles avec des pièces plus performantes et moins coûteuses. 

    Liste croissante des applications de fabrication additive

    • Modèles de visualisation de préproduction
    • Pièces aérospatiales complexes à usage final
    • Restaurations dentaires
    • Implants médicaux
    • Pièces et systèmes automobiles
    • Composants de machines pétrolières et gazières haute performance
    • Pièces de rechange à la demande
    • Ornements et bijoux du secteur de la mode

    CPC fournit les produits qui aident les fabricants en FA

    CPC dispose d’une grande variété de produits pour aider les fabricants en FA à recharger les matériaux rapidement, facilement et sans égouttement, de la technologie RFID pour authentifier et protéger les flux de revenus des consommables, et pour assurer un entretien et une maintenance plus rapides des tubes dans les machines. 

    Fabrication nouvelle génération

    La fabrication additive est le processus de création de produits en 3D où l’objet est construit couche par couche à l’aide de matériaux additifs tels que le ciment, les alliages métalliques, les thermoplastiques, les polymères thermodurcissables et les composites, sous forme de liquide, de filament, de fil ou de poudre. Ce processus comprend des technologies telles que la photopolymérisation des cuves, l’extrusion des matériaux et la fusion sur lit de poudre.

    Le secteur de la FA surmonte les obstacles avec l’aide de CPC

    Les changements de matériaux de production peuvent être un processus difficile prenant des heures, voire des jours, pour rincer et nettoyer les équipements 3D. Le secteur de la FA recherche des moyens de rendre la maintenance et l’entretien des équipements plus rapides et plus faciles tout en permettant d’ajouter des matériaux plus efficacement et plus rapidement. Les coupleurs à débranchement rapide CPC facilitent et accélèrent le changement des jeux de tubes, ce qui contribue à réduire les temps d’arrêt des machines dus au changement de matériau ou aux travaux de maintenance.

    La fabrication additive en constante amélioration

    La fabrication additive est de plus en plus utilisée dans les environnements de production. Les entreprises ne cessent de développer des matériaux et des processus plus avancés pour fabriquer des pièces complexes plus rapidement et à moindre coût. La fabrication additive est considérée comme une bonne option dans les environnements où :

    • les délais sont longs ;
    • l’utilisation d’outils coûteux est prohibitive ;
    • la complexité de la géométrie est avantageuse ;
    • de faibles volumes sont requis.

    Les 5 principaux avantages de la fabrication additive

    1. Le développement de produits et l’entrée sur le marché peuvent être considérablement accélérés
    2. Générez moins de déchets de matériaux et consommez moins d’énergie
    3. Le prototypage coûte beaucoup moins cher et est généralement plus rapide
    4. Consolidez un assemblage en une seule pièce, ce qui vous permet d’économiser du temps et de l’argent
    5. Les petits cycles de production sont souvent plus rapides et moins coûteux

    CPC offre des décennies d’expérience dans le domaine des technologies de rupture

    Depuis des décennies, CPC fournit des coupleurs légers, fiables et anti-déversement. En contactant les ingénieurs de production et d’équipement de fabrication additive, les experts et les technologues en branchement pour fluides CPC ont acquis de l’expérience et ont appliqué leurs connaissances pour créer des coupleurs à débranchement rapide innovants. Notre équipe, constituée de scientifiques des matériaux, d’ingénieurs en conception et en applications, se concentre sur la fourniture d’un portefeuille robuste de connecteurs et de déconnecteurs CPC pour une large gamme d’applications de fabrication additive.

    Les coupleurs iUDC CPC facilitent le processus de fabrication additive

    • Branchements instantanés aux systèmes d’emballage en vrac incluant les bag-in-box (BIB), les types d’emballages flexibles et rigides. 
    • Compatibles avec l’identification par radiofréquence pour contrôler, protéger et rationaliser les processus de gestion des fluides. 
    • L’option RFID identifie le type de périphérique ou de fluide connecté, vérifie l’exactitude du branchement pour chaque ligne et enregistre les données sur les fluides et les produits
    • Les clapets automatiques à face plane minimisent les déversements coûteux ou dangereux. 
    • Conception ergonomique et grand bouton-poussoir à épaulement, facile à saisir et à utiliser 
    • Connexion universelle de diamètre 38 mm

    Déconnecteurs rapides CPC–Être à l’avant-garde de l’innovation

    Avec un large portefeuille d’options de branchement, CPC répond aux exigences d’une variété de cas d’utilisation dans divers environnements de fabrication additive. CPC offre les options de coupleurs à débranchement rapide et de couplages intelligents compatibles RFID avec des caractéristiques telles que des clapets d’obturation sans déversement, des terminaisons cannelées verrouillables et la possibilité de suivre les matériaux de superposition d’additifs propriétaires et coûteux. La conception des coupleurs rapides, les tests robustes et les pratiques de fabrication strictes CPC permettent d’atteindre une disponibilité de 100 %, de cibler les objectifs de performance et de durabilité et de se préparer aux technologiques de fabrication additive de pointe.

    Trouvez votre chemin vers nos produits

    Voir tous les produits de couplage à usage général