• Trouvez distributeur

Outils en Ligne

Configurateur de produit Déterminez les types de couplage à utiliser dans votre projet
Téléchargement de CAD Téléchargez les dessins CAD de couplages spécifiques à utiliser directement dans votre logiciel de conception
    Catalogues Produits Utilisation de nos catalogues produits pour consulter notre liste complète de produits
    Catalogues Produits

    Série PLC NSF

    See Série PLC NSF Products

    Ayant fait ses preuves dans le monde entier dans des milliers d'applications, la ligne PLC offre le choix le plus large de tailles et de configurations. Les coupleurs PLC sont moulés par injection d'acétal thermoplastique, durables et résistants à la plupart des solutions chimiques douces.

    Ces coupleurs offrent de la flexibilité de multiples configurations et terminaisons. Il y a une connexion possible avec les coupleurs des séries LC en métail et PLC12 en polypropylène. La série PLC est aussi disponible dans des versions conformes à la norme NSF.

    Produits et leur téléchargement

    Caractéristiques Avantages
    Joint toriques Buna-N (pour des applications alimentaires) Appropriés pour des conduites de boissons
    Terminaisons intégrées

    Moins de risques de fuite, assemblages plus compacts, installations plus rapides

    "Click" audible Assurance d'une connexion fiable
    Compatible Connexion possible avec les coupleurs des gammes LC et PLC12

     

    Spécifications de produit & Valeur CV

    Conditions opérationelles (Transfer de fluides)

    Pression de service: Du vide jusqu’à 8,3 bar (120 psi)
    Température de service: -40°C jusqu’à 82°C / -40°F jusqu’à 180°F

    Matériau

    Eléments principaux et clapets: Acétal
    clapet d’obturation: Acier inoxydable
    Ressort du clapet: Acier inoxydable 316
    Ressort du clapet d’obturation et broche: Acier inoxydable
    Joints toriques: Buna-N

    Autres

    Couleur: Blanc naturel, autres disponibles
    Raccordement de tubes: De 6,4mm jusqu’à 9,5mm DI /de 1/4" jusqu’à 3/8" DI

    Caractéristiques techniques des tubes JG®

    Tolérances de tubes: DE 6,4mm, +0,00mm/-0,01mm
    DE 9,5mm, +0,00mm/-0,01mm
    Types de tube (tube en plastique): Polyethylène, nylon, polyuréthane
    (Tube métallique): Laiton, cuivre et acier doux

    Cv Value

    Kv ~ 20,17 max. (Cv ~ 1.40 max.)
    Kv ~ 11,82 max. (Cv ~ 0.82 max.)
    Kv ~ 7,35 max. (Cv ~ 0.51 max.)
    Les valeurs Kv sont exprimées en litre/min et bar, les valeurs Cv entre parenthèse sont exprimées en gallon/min et psi
    Pour les tubes souples ou fins utilisés avec raccords JG®, des renferts de tube sont recommandés.
    AVERTISSEMENT: la pression, la température, les produits chimiques et les conditions ambiantes peuvent affecter la performance des coupleurs. C’est au client qu’incombe la responsabilité de déterminer l’adéquation des produits Colder dans un domaine d’usage donné. Utilisez les graphiques comme référence indicative.

    Products

    Filters

    20400

    20400

    1/4 NPT Non-Valved Coupling Body (PLC10004 NSF)

    20600

    20600

    3/8 NPT Valved Coupling Body (PLCD10006 NSF)

    20800

    20800

    3/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body (PLCD17006 NSF)

    21100

    21100

    1/4 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Body (PLCD16004 NSF)

    22100

    22100

    1/4 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body (PLCD17004 NSF)

    22300

    22300

    3/8 JG Valved In-Line Coupling Body (PLCD14006 NSF)

    22500

    22500

    1/4 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body (PLC17004 NSF)

    22900

    22900

    1/4 JG Valved In-Line Coupling Body (PLCD14004 NSF)

    24300

    24300

    1/4 PTF Valved In-Line Coupling Body (PLCD13004 NSF)

    24500

    24500

    3/8 PTF Valved In-Line Coupling Body (PLCD13006 NSF)

    26700

    26700

    3/8 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Body (PLCD16006 NSF)

    28200

    28200

    1/4 JG Valved Panel Mount Coupling Body (PLCD11004 NSF)

    20100

    20100

    3/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Insert (PLC22006 NSF)

    21400

    21400

    3/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Insert (PLCD22006 NSF)

    21500

    21500

    1/4 Hose Barb Valved In-Line Coupling Insert (PLCD22004 NSF)

    22000

    22000

    1/4 NPT Valved Coupling Insert (PLCD24004 NSF)

    22200

    22200

    3/8 NPT Valved Coupling Insert (PLCD24006 NSF)

    22400

    22400

    1/4 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Insert (PLC22004 NSF)

    24700

    24700

    1/4 JG Valved In-Line Coupling Insert (PLCD29004 NSF)

    24800

    24800

    3/8 JG Non-Valved In-Line Coupling Insert (PLC29006 NSF)

    24900

    24900

    3/8 JG Valved In-Line Coupling Insert (PLCD29006 NSF)

    26600

    26600

    1/4 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Insert (PLCD42004 NSF)