Le connecteur AseptiQuik DC est la première technologie de connexion all-in-one à usage unique qui peut offrir à la fois une connexion et une déconnexion stériles. Avec le nouveau connecteur AseptiQuik DC les fabricants peuvent faire une connexion stérile rapide et simple, même dans les environnements non stériles.
Le design intuitif du raccord "CONNECTER-TIRER-TOURNER" réduit la complexité et le risque d'erreur humaine. Après une connexion est faite, une simple déconnexion en une étape maintient la stérilité des médias en assurant que les organismes externes ne peuvent pas pénétrer dans le flux.
La conception robuste des raccords aséptiques permettent aux utilisateurs de créer des connexions stériles simples et fiables sans nécessiter de brides, de dispositifs de serrage ou de soudage supplémentaires.