Série APC

    See Série APC Products

    La série APC avec un diamètre de passage de 1/4" dispose d'un verrou en plastique, d'un minimum de pièces mobiles, et d'un design épuré, facilitant l'utilisation et offrant un excellent rapport débit / encombrement. La série APC a été étendue afin d'inclure des modèles équipés de clapets ainsi qu'une protection du verrou. Certains modèles ont été renforcés afin d'accroître le domaine d'application de la série APC.

    Les coupleurs de la série APC sont aussi disponibles dans des versions conformes à la norme NSF.

    Produits et leur téléchargement

    Caractéristiques Avantages
    Verrou en plastique Aucune partie métallique exposée
    Verrou protégé Protège des déconnexions accidentelles
    Terminaisons intégrées Moins de risques de fuite, assemblages plus compacts, installations plus rapides
    Compatible Avec la plupart des coupleurs de la série EFC

    Spécifications de produit & Valeur CV

    Conditions opérationelles (Transfer de fluides)

    Pression de service: Du vide jusqu’à 8,3 bar (120 psi)
    Température de service: -40°C jusqu’à 82°C / -40°F jusqu’à 180°F

    Matériau:

    Eléments principaux et clapet: Acétal
    clapet d’obturation: Acétal
    Ressort du clapet: Acier inoxydable 316
    Joints toriques: Buna-N

    Autres

    Couleur: Blanc naturel avec clapet d’obturation gris foncé ou gris clair
    Raccordement de tubes: 6,4mm et 9,5mm DI (1/4" et 3/8" DI)

    Cv Value

    Kv ~ 18,44 max. (Cv ~ 1.28 max.)
    Kv ~ 11,53 max. (Cv ~ 0.80 max.)
    Kv ~ 10,09 max. (Cv ~ 0.70 max.)
    Les valeurs Kv sont exprimées en litre/min et bar, les valeurs Cv entre parenthèse sont exprimées en gallon/min et psi
    AVERTISSEMENT: la pression, la température, les produits chimiques et les conditions ambiantes peuvent affecter la performance des coupleurs. C’est au client qu’incombe la responsabilité de déterminer l’adéquation des produits Colder dans un domaine d’usage donné. Utilisez les graphiques comme référence indicative.

    Products

    Filters

    APC12004

    APC12004

    1/4 PTF Non-Valved Panel Mount Coupling Body

    APC120M8

    APC120M8

    8mm PTF Non-Valved Panel Mount Coupling Body

    APC16004

    APC16004

    1/4 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Body

    APC16005

    APC16005

    5/16 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Body

    APC16006

    APC16006

    3/8 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Body

    APC17004

    APC17004

    1/4 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body

    APC17004SH

    APC17004SH

    1/4 Hose Barb In-Line Non-Valved Body with Shroud

    APC17006

    APC17006

    3/8 Hose Barb In-Line Non-Valved Coupling Body

    APC17006SH

    APC17006SH

    3/8 In-Line Hose Barb Coupling Body with Shroud

    APCD12004

    APCD12004

    1/4 PTF Valved Panel Mount Coupling Body

    APCD12006

    APCD12006

    3/8 PTF Valved Panel Mount Coupling Body

    APCD120M8

    APCD120M8

    8mm PTF Valved Panel Mount Coupling Body

    APCD13004SH

    APCD13004SH

    1/4 PTF Valved In-Line Coupling Body with Shroud

    APCD13006SH

    APCD13006SH

    3/8 PTF Valved In-Line Coupling Body with Shroud

    APCD16004

    APCD16004

    1/4 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Body

    APCD16005

    APCD16005

    5/16 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Body

    APCD16006

    APCD16006

    3/8 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Body

    APC20004

    APC20004

    1/4 In-Line Compression Coupling Insert

    APC20006

    APC20006

    3/8 In-Line Compression Coupling Insert

    APC21004

    APC21004

    1/4 PTF Non-Valved Elbow Coupling Insert

    APC21006

    APC21006

    3/8 PTF Non-Valved Elbow Coupling Insert

    APC22004

    APC22004

    1/4 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Insert

    APC22006

    APC22006

    3/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Insert

    APC23004

    APC23004

    1/4 Hose Barb Non-Valved Elbow Coupling Insert

    APC23006

    APC23006

    3/8 Hose Barb Non-Valved Elbow Coupling Insert

    APC24004

    APC24004

    1/4 NPT Non-Valved Coupling Insert

    APC24006

    APC24006

    3/8 NPT Non-Valved Coupling Insert

    APCD20004

    APCD20004

    1/4 PTF Valved In-Line Coupling Insert

    APCD20006

    APCD20006

    3/8 PTF Valved In-Line Coupling Insert

    APCD200M8

    APCD200M8

    8mm PTF Valved In-Line Coupling Insert

    APCD22004

    APCD22004

    1/4 Hose Barb Valved In-Line Coupling Insert

    APCD22006

    APCD22006

    3/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Insert

    APCD23004

    APCD23004

    1/4 Hose Barb Valved Elbow Coupling Insert

    APCD23006

    APCD23006

    3/8 Hose Barb Valved Elbow Coupling Insert

    1830300

    1830300

    Gasket, Panel Mount, Square Cut AS568-115 Buna (APC)